Schalt- und Jalousieaktoren für Gira One

Vielseitig nutzbar.

Je nach Parametrierung kann der Schalt- und Jalousieaktoren für Gira One im Smart Home zum Schalten von Beleuchtungen oder anderen elektronischen Geräten oder für die Steuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Fenstern genutzt werden. Das bietet auch bei verändernden Anforderung während der Projektfertigstellung maximale Flexibilität.

Die Schalt- und Jalousieaktoren für Gira One sind in der Standardvariante erhältlich mit bis zu 24 Schalt- bzw. 12 Jalousiekanälen, sodass eine kostengünstige Umsetzung mit höchster Flexibilität gewährleistet wird.

 

  • Hohe Flexibilität durch Kombination von Schalt- und Jalousiefunktionen in einem Gerät.
  • Vereinfachtes REG-Verdrahtungskonzept mit Anschlussklemmen auf beiden Seiten des Gehäuses.
  • Dank hochwertiger Schraubklemmen und Relais wird eine hohe Zuverlässigkeit und Belastbarkeit gewährleistet
  • Großzügiger Klemmraum mit hochwertigen Klemmen (bis zu 4mm² oder 2x2,5mm²).
  • Verfügbar für bis zu 24 Kanäle.
  • Energiesparende Versorgung der Gerätelektronik aus der Busspannung.
  • Einfache Inbetriebnahme, Updates und Fehlerbehebungen mittels Gira Projekt Assistenten ab Version 5.0.
Zum Anfang Features