Dimmaktor 4fach für Gira One

Optimal zum Dimmen von Hochvolt-LED.

Der Gira Dimmaktor 4fach für Gira One ist für das Schalten und Dimmen einer Vielzahl unterschiedlicher Leuchtmittel konzipiert. Er verfügt über ein vereinfachtes REG-Verdrahtungskonzept mit hochwertigen Anschlussklemmen auf beiden Gehäuseseiten, dies ermöglicht eine schnelle und sichere Installation. In einer kompakten Bauform von nur 4 Teilungseinheiten stellt der Dimmaktor insgesamt vier Ausgänge für die separate Steuerung von Beleuchtungskreisen mit jeweils bis zu 225W zur Verfügung.

Besonders geeignet ist das Produkt dabei für die Ansteuerung von modernen Hochvolt-LEDs. Hier können pro Ausgang bis zu 200W gedimmt werden. Für noch höhere Leistungen stehen zusätzlich die Gira System 3000 Leistungszusätze zur Verfügung.

  • Zum Dimmen von Glühlampen, Hochvolt LED und
    Halogenlampen sowie Niedervolt LED und Halogenlampen.
  • Vereinfachtes REG-Verdrahtungskonzept mit Anschlussklemmen auf beiden Seiten des Gehäuses.
  • Hohe Zuverlässigkeit und Belastbarkeit durch hochwertige Schraubklemmen und Relais.
  • Großzügiger Klemmraum mit hochwertigen Klemmen (bis zu 4 mm² oder 2 × 2,5 mm²).
  • Energiesparende Versorgung der Geräteelektronik
    aus der Busspannung.

OneKNX REG Dimmaktor 4f Std

KNX Medium:
TP256

Nennspannung:
AC 110 bis 230 V, 50/60 Hz

Max. Anschlussleistung (AC 230 V) pro Kanal
Glühlampen:
20 bis 225 W
HV-Halogen:
20 bis 225 W
gewickelter Trafo:
20 bis 210 VA
Tronic-Trafo:
20 bis 225 W
gewickelter Trafo mit NV-LED:
20 bis 100 VA
elektronischer Trafo mit NV-LED:
typ. 20 bis 200 W
HV-LED-Lampen:
typ. 1 bis 200 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 20 bis 150 W

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Last:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²