eNet SMART HOME Server Auslauf.

Wir möchten Sie über wichtige Änderungen im eNet Sortiment informieren – und Ihnen zeigen, welche Lösungen Sie weiterhin zuverlässig einsetzen und verkaufen können.

Das ändert sich für Sie:

  1. Zum 31.12.2026 wird der eNet SMART HOME Server gemeinsam mit den eNet Funk Energiesensoren aus dem Sortiment genommen.
  2. Ein letztes Serverupdate wird bis Januar 2026 bereitgestellt.
  3. Die eNet Bediengeräte, UP-Aktorik und REG-Aktorik bleiben verfügbar.

Gira One Server

Übergangslösungen für Ihre Kunden.

Die App-Bedienung bleibt bis Ende 2030 erhalten. Licht und Beschattung können weiterhin zuverlässig über die eNet SMART HOME App gesteuert werden. In den nächsten fünf Jahren sind regelmäßige Aktualisierungen mit mindestens einem Update pro Jahr vorgesehen.

Für bestehende eNet SMART HOME Anlagen (Voraussetzung: Gira eNet Server Version 2.4) bietet Gira eine komfortable Möglichkeit zur Anbindung an das neue Smart-Home-System Gira One. Nach der Integration können die eNet Funktionen unter anderem über die Gira Smart Home App für Gira One bedient werden.

  • Geräte schalten
  • Beleuchtung schalten und dimmen
  • Jalousien, Rollladen und Markisen sowie Fenster fahren

Hinweis: Eine Tastenfunktion ist über die Gira One Smart Home App nicht verfügbar.

Mit Gira One sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein leistungsstarkes und zugleich einfach bedienbares Smart Home zu realisieren. Es basiert auf dem weltweit bewährten und zertifizierten Smart-Home-Standard KNX Secure und bietet vielseitige Automatisierungen, die den Wohnkomfort erhöhen, die Sicherheit steigern und Energie einsparen. Von der schnellen Inbetriebnahme mit dem kostenlosen Gira Projekt Assistenten (GPA) bis zur intuitiven Bedienung und flexiblen Anpassung – Gira One ist durchdacht und anwenderfreundlich.

 

Benötigte Produkte für die Anbindung von eNet SMART HOME an Gira One:

1x Gira One Server 203900

1x Spannungsversorgung DC 24 V 129600


Vorteile im Überblick:

  • Integration von eNet SMART HOME in Gira One
  • Einfache Inbetriebnahme mit dem kostenlosen Gira Projekt Assistenten
  • Komfortable Bedienung der eNet Funktionen – vom Schalter bis zum Tastsensor bis zur Gira Smart Home App
  • Sicherer und kostenloser Fernzugriff für Fachhandwerker und Anwender/innen
  • Zukunftssicher dank KNX Secure – dem weltweit anerkannten Smart-Home-Standard

Wichtiger Hinweis zur tado°-Heizungssteuerung

Die Firma tado° stellt ihre Schnittstelle zum 28.02.2026 ein. Ab dem 01.03.2026 ist die Steuerung der tado°-Heizungsregelung über eNet SMART HOME und Gira X1 nicht mehr möglich. 

  • Für Gira X1-Anwender gibt es Alternativen: z. B. Gira KNX RF Bedienaufsätze mit System 3000 Raumtemperaturregler-Einsatz oder das ise KNX RF Multi Heizkörperthermostat.
  • Für eNet SMART HOME-Anwender steht leider keine alternative Lösung bereit.
  • Wichtig: Die Steuerung über die tado°-App selbst funktioniert in beiden Fällen weiter.

Für Rückfragen zur tado°-Abkündigung von Kundenseite steht der tado°-Support als Ansprechpartner zur Verfügung: https://support.tado.com/


Ihre Verkaufsargumente für eNet Funk:

Auch ohne Server bleibt eNet Funk als eine zukunftssichere Lösung erhalten. Die funkbasierten Komponenten bieten weiterhin eine komfortable und problemlos nachrüstbare Technik für Licht- und Beschattungssteuerung. Vor allem die einfache Installation ohne Eingriff in die Bausubstanz sowie die mobile Bedienung mittels Funk Handsender zählen nach wie vor zu den zentralen Produktvorteilen.

  • Ideal für die Nachrüstung Licht- und Beschattung im Bestandsbau
  • Einbau ohne aufwendige Umbaumaßnahmen
  • eine 230 V-Elektroinstallation genügt – keine weitere Verkabelung nötig
  • Steuerung per Schalter, Tastsensoren oder mobil über den eNet Funk Handsender
  • Flexible Kombination von Einsätzen und Aufsätzen (z. B. aus Gira System 3000 oder)
  • Ohne Programmierung sofort einsatzbereit – Bedienaufsatz aufstecken, fertig
  • Push-Button-Verbindung mit eNet Sensoren und Aktoren

Weitere Verkaufsargumente

  • Schrittweise oder vollständige Umrüstung möglich
  • Sehr breites UP-Aktorik Sortiment mit großem Lösungsraum
  • Flexible Platzierung von batteriebetriebenen eNet Funk-Wandsendern ohne Netzanschluss – genau dort, wo Schalter gebraucht werden
  • wahlweise Befestigung mit Schrauben oder mit Klebestreifen (auf glatten Flächen wie Glas)
  • nahtlose Aufrüstung
  • große Designvielfalt für individuelle Gestaltung

Für alle Fragen im Zusammenhang mit unseren verfügbaren eNet Artikeln steht Ihnen unser Gira Kunden Center per E-Mail an auftragsabwicklung@gira.de gerne zur Verfügung.