Gira System 55 - Funktionsvielfalt für individuelle Installationslösungen:
Die Schalterserien von Gira sind optisch vielseitig und können zudem zahlreiche Funktionen der klassischen und modernen Elektroinstallation aufnehmen. Die Idee dahinter ist das Gira System 55, eine Plattform, die Funktions- und Design-Vielfalt miteinander vereint. Dieses attraktive Baukastensystem wird seit 1998 von Gira beständig gepflegt und weiterentwickelt.
Das Schalterprogramm Gira Esprit setzt hochwertige Oberflächen aus Echtmaterialien stilvoll in Szene. Varianten aus Glas, verschiedene Metall-Ausführungen sowie die einzigartige Kombination aus Linoleum und Multiplex faszinieren Bauherren und Architekten. Nun fügt Gira der Esprit-Serie die Rahmenvariante "Bronze" hinzu. Der Rahmen besteht aus Edelstahl und ist mit einer hauchdünnen, aber äußerst robusten PVD-Bronze-Beschichtung versehen.
Er ist eindeutig der Klassiker unter den Schalterserien: Gira E2. Nach wie vor besticht der Schalter durch seine klare, reduzierte Formgebung – ein geradlinig strenges Design, das Bauherren und besonders Architekten lieben. Damit lässt sich nicht nur Licht schalten, mit seinen über 300 Funktionen sorgt Gira E2 auch für die richtige Beschattung, ein angenehmes Raumklima und mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Zu der Material- und Farbpalette ist nun eine neue Version dazugekommen: Gira E2 Grau matt.
Gira und Senic entwickeln "Friends of Hue Outdoor Switch"
Die rasante technologische Entwicklung in der Elektroinstallation ist Chance und Herausforderung zugleich. Gira setzt dabei unter anderem auf die Zusammenarbeit mit innovativen Technologieunternehmen – beispielsweise mit Senic, 2013 in Berlin als Start-up gegründet. Jüngste Entwicklung ist die Gemeinschaftsproduktion eines smarten Schalters für den Außenbereich: "Friends of Hue Outdoor Switch".
Neue Aufputzlösungen: Gira E2 und Gira Standard 55 für die Nachrüstung
Das Schalterprogramm Gira E2 repräsentiert ein zeitloses, reduziertes Design und ist mittlerweile zu einem echten Design-Original geworden. Mit der Erweiterung um eine Aufputz-Lösung ergeben sich für diesen Klassiker vollkommen neue Einsatzorte.
"Oft kopiert, nie erreicht": Gira startet Initiative für Design-Originale
Was macht ein Original zum Original? Gemeinsam mit führenden Möbel- und Einrichtungsmarken geht Gebäudetechnikspezialist Gira in die Offensive und sensibilisiert in einer groß angelegten Kampagne Fachwelt und Öffentlichkeit für den Wert echter Design-Originale.
Schwarz. Weiß. Schön: Schalterprogramm Gira Studio
Das Schalterprogramm Gira Studio setzt starke Akzente auf der Wand. Mit ihm interpretiert Gira Formen und Funktionen des Lichtschalters neu – ganz bewusst vor dem Hintergrund aktueller Trends in der Innenraumgestaltung. Gira Studio versteht sich dezidiert als Design-Aussage. Die markante Optik entsteht durch die unmittelbare Kombination von rund und eckig.
Zeitlos im Trend: Schalterserie Gira E2 in Schwarz matt
Das Schalterprogramm Gira E2 ist mittlerweile ein moderner Klassiker, mit seinem formstrengen, reduzierten Design, das eine kompromisslos klare Aussage macht und zugleich markante Akzente auf der Wand setzt. Jetzt hat Gira das Schalterprogramm in einer neuen exklusiven Trendfarbe auf den Markt gebracht: Gira E2 Schwarz matt. Damit wird das Gira System 55 um eine Farbvariante erweitert, die sich gleichzeitig in die Systemlogik und -optik einfügt.
Designklassiker in neuen Varianten: Schalterserie Gira E2 in Edelstahl und flacher Montageart
Designklassiker spiegeln das Wesen ihrer Zeit und sind zugleich zeitlos schön. Mit dem Schalterprogramm E2 hat Gira einen modernen Klassiker geschaffen: ein formstrenges, reduziertes Design, das eine kompromisslos klare Aussage macht und zugleich markante Akzente auf der Wand setzt. Jetzt zeigt Gira zwei neue Versionen: E2 in Edelstahl sowie alle Varianten des Programms auch für die flache Montage.
Mit Gira E3 führt der Lösungsanbieter rund um die moderne Gebäudetechnik seine Serie außergewöhnlich ansprechender Schalterprogramme fort. Und setzt mit Gira E3 auf eine weiche Formensprache: Sanft abgerundete Konturen sowie die Soft-Touch-Oberflächen der Deckrahmen geben damit der modernen Gebäudetechnik ein ebenso zeitgemäßes wie sympathisches Gesicht.
Gira hat seine formschöne Schalterserie Esprit um neue Materialien erweitert. Mit der Designlinie Gira Esprit Linoleum-Multiplex bietet der Systemanbieter Ausstattungsvarianten aus nachwachsenden Rohstoffen. Gira Esprit Linoleum-Multiplex ist die ideale Wahl für Einrichtungskonzepte, die auf eine klare Formensprache und natürliche Materialien setzen.
Das Schalterprogramm Gira ClassiX fällt ins Auge: Statt puristischer Form- und Farbgebung überrascht Gira mit harmonisch abgerundeten Ecken, goldglänzenden Oberflächen und kunstvollen Details. Die Schalterserie aus hochwertigen Materialien ist prädestiniert für exklusive Architektur und luxuriöses Wohnambiente. Eine umfangreiche Funktionsvielfalt aus der modernen Elektroinstallation macht diese Gira Designlinie zum intelligenten Kunstelement.
Das Schalterprogramm Gira Esprit folgt nur einer einzigen Devise: Schönheit pur. Diese resultiert aus der klaren Form der Rahmen ebenso wie aus der außergewöhnlichen Materialvielfalt der Oberflächen. Doch ihnen ist bei allen Unterschieden eines gemeinsam: sie alle bestehen aus Echtmaterialien. Die Oberflächen von Gira Esprit gibt es aus Glas, in verschiedenen Metall-Varianten oder aus Linoleum-Multiplex. Die erste Linie ist bei Bauherren und Architekten besonders beliebt, sie steht in den Varianten Glas Schwarz, Glas Weiß, Glas Mint und Glas Umbra zur Verfügung.
Diebstahl- und wassergeschützt - das Schalterprogramm Gira TX_44
Bei der Gebäudeausstattung kann der Architekt seine Vorstellungen vom Gebäudeganzen bis ins Detail fortführen. Im Idealfall ist am Ende eine einheitliche Handschrift ablesbar – für das Äußere wie für das Innere eines Bauwerks. Damit der originäre Stil bei der Innengestaltung auch sichtbar wird, bedarf es jedoch geeigneter Lösungen, die zudem gehobenen Ansprüchen an Design und Qualität genügen müssen.
Tradition verpflichtet: 1966 brachte Gira als erster Hersteller den Flächenschalter auf den Markt. Generationen von Elektromeistern, Architekten und Bauherren ließen sich von seinem revolutionären Design überzeugen: Der Tastschalter umfasste nahezu die gesamte Fläche und war von schmalen Rahmen und Stegen umfasst. Inzwischen hat der Lösungsanbieter rund um die Gebäudetechnik den Flächenschalter grundlegend neu interpretiert und mit voller Funktionstiefe ausgestattet.
Gira System 55: Funktionsvielfalt für individuelle Installationslösungen
Die Schalterserien von Gira sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch wandelbar. Und sie können zahlreiche Funktionen der modernen Elektroinstallation aufnehmen. Die Idee dahinter ist das Gira System 55.
Gira: British Standard - Weltweit maximale Funktionsvielfalt
Mit dem British Standard Installations-System präsentiert Gira eines der weltweit umfangreichsten Sortimente für das intelligente Gebäudemanagement. Die Palette reicht von Steckdosen, Dimmern, Wipp- und Tastschaltern über Einsätze zur Jalousiesteuerung, Klima-Regelung und Türkommunikation bis hin zum Gira KNX System. Die cleveren Lösungen sorgen für mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, entsprechend den Prüfkriterien des britischen Instituts für Normung British Standard.