Gira L+B: (16) Gira Assistenten
Effizient und einfach planen
Gira bietet seinen Fachpartnerinnen und Fachpartnern verschiedene digitale Assistenten an, um die Planung und Realisierung der Elektroinstallation schnell und effizient anzugehen. Ihr Leistungsumfang reicht von der ersten Skizzierung durch Endkundinnen und Endkunden über die Weiterreichung des Vorhabens an Fachbetriebe bis hin zur detaillierten Umsetzung mit anschließendem Service. Die Daten können problemlos für die Weiterbearbeitung von einem auf den nächsten digitalen Assistenten übertragen werden – komfortabel und zeitsparend. Selbstverständlich lassen sich die Assistenten auch unabhängig voneinander nutzen.
Gira Home Assistant
Der Gira Home Assistant ermöglicht eine erste Projektplanung durch Endkundinnen und Endkunden. Die Konfiguration kann anschließend automatisch an einen Fachbetrieb übergeben werden, wo dann die Feinplanung erfolgt.
Als digitaler Berater unterstützt der Gira Home Assistant Privatpersonen bei der Planung ihrer Elektroinstallation und macht die oft zeitintensiven persönlichen Erstgespräche des Elektrohandwerks mit der Kundschaft effizienter.
Schritt für Schritt werden in nur wenigen Minuten alle wichtigen Aspekte des geplanten Bau- oder Modernisierungsvorhabens abgefragt. Im Anschluss stellt der Gira Home Assistant eine Übersicht mit den gewählten Funktionen und Designs, dem entsprechenden Gira Smart-Home-System sowie einer ersten Preisindikation für das Projekt zusammen. Diese Daten können direkt an einen Fachbetrieb weitergeleitet werden.
Gira Planungs Assistent
Der Gira Planungs Assistent (GPLA) unterstützt das Elektrohandwerk bei der fachlichen Detailplanung. Mit dem GPLA können Projekte einfach und schnell erstellt werden – auch herstellerübergreifend –, samt einer transparenten Darstellung der Projektkosten.
Eine automatische Prüfung hilft, fehlerhafte Konstellationen von Anfang an auszuschließen. Selbst die flexible Umwandlung von konventionellen Projekten in KNX, in Gira One oder in das Gira System 3000 ist mit nur wenigen Klicks möglich – natürlich mit den angepassten Kosten. Zudem können Projekte, die mit dem GPLA erstellt wurden, problemlos an Kolleginnen und Kollegen übertragen oder als Vorlagen für zukünftige Projekte verwendet werden.
Gira Projekt Assistent
Der intuitiv bedienbare Gira Projekt Assistent (GPA) unterstützt das Handwerk bei der konkreten Erstellung einer KNX Visualisierung, der Umsetzung eines Gira One-Systems oder bei der Inbetriebnahme des Gira Türkommunikations-Systems.
Mit dem GPA lässt sich das Projekt komfortabel im Büro erstellen, selbst wenn die Geräte noch nicht verfügbar sind. Später auf der Baustelle kann das GPA-Projekt mit dem Laptop einfach auf die einzelnen Komponenten übertragen werden. Die Software zu diesem Profi-Tool ist kostenlos auf der Gira Website erhältlich.
Der Gira Home Assistant ist bereits verfügbar.
Der Gira Planungs Assistent ist für den deutschen Markt bereits verfügbar.
Die GPA-Version 5.1 ist voraussichtlich verfügbar ab 05/2024.
Bildunterschrift:
(16) Gira Assistenten:
Mit dem Gira Planungs Assistenten können Projekte einfach und schnell erstellt werden – samt einer transparenten Darstellung der Projektkosten.
Bild: Gira
Bitte geben Sie bei einer Veröffentlichung stets die in der Presseinformation genannte(n) Bildquelle(n) an.