Gira Keyless In Fingerprint

August 2022

Türkommunikation – sicher und schön

Das modular aufgebaute Gira System 106 überzeugt mit Frontplatten aus Metall in puristischem Design und edler Anmutung. Die flexibel kombinierbare Außensprechstelle gibt es sowohl in einer Aufputz- als auch in einer fassadenbündigen Variante. Als neues Modul für das Gira System 106 kommt nun der Gira Keyless In Fingerprint hinzu.

Er erweitert das Türkommunikations-System um eine schlüssellose Zugangsart und ermöglicht so dessen noch individuellere Konfiguration nach persönlichen Bedürfnissen oder Anforderungen. Der Gira Keyless In Fingerprint ist in den aktuellen Farben und Materialien des System 106 erhältlich: in Verkehrsweiß (RAL 9016), Aluminium, Edelstahl (V2A) und Edelstahl (V4A).

Das Modul kann mit anderen Modulen dieses Türkommunikations-Systems nach individuellen Bedürfnissen oder räumlichen Anforderungen kombiniert, aber auch separat oder in Verbindung mit Fremd-Systemen genutzt werden, was die Flexibilität seines Einsatzes enorm erhöht, auch unter der Berücksichtigung eventueller baulicher Anforderungen. Mit dem System lässt sich die Tür auch ohne Schlüssel sicher und komfortabel öffnen. Gira nutzt hierbei den biometrischen Fingerabdruck des Nutzers als Zugangsberechtigung. Sie basiert auf der Flächenscan-Technologie der neuesten Generation und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit. Dafür werden die untersten Hautschichten per Hochfrequenz gescannt, was eine hervorragende Erkennungsrate garantiert und zugleich die Manipulationssicherheit erhöht. Anschließend werden die einmaligen charakteristischen Merkmale des menschlichen Fingerabdrucks ausgewertet. Von der Leseeinheit lassen sich bis zu 100 verschiedene Fingerabdrücke verwalten, bis zu zehn Personen können als Administratoren angelegt werden.

Die Erkennung der Finger erfolgt zuverlässig, d.h. sie werden auch dann erkannt, wenn sie etwa bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden. Zudem lässt sich per Zeitschaltung ein temporär begrenzter Zutritt festlegen.

Die Keyless In Geräte von Gira können über den Gira HomeServer mit dem Bussystem KNX verbunden werden. Danach sind weitere intelligente Verknüpfungen im Gebäude zur Steuerung von Licht und Szenen möglich. So lassen sich verschiedene Szenen mit vorab definierten Fingerabdrücken steuern, etwa die Beleuchtung im Flur und im Wohnzimmer „an“.


Bildunterschriften:


Gira System 106 Fingerprint Holzwand
Das modular aufgebaute Gira System 106 überzeugt mit Frontplatten aus Metall in puristischem Design und edler Anmutung. Als neues Modul für das Gira System 106 kommt nun der Gira Keyless In Fingerprint hinzu.


Gira System 106 Fingerprint Klinkersteine
Das Fingerprint-Modul kann mit anderen Modulen dieses Türkommunikations-Systems nach individuellen Bedürfnissen oder räumlichen Anforderungen kombiniert werden. Der Gira Keyless In Fingerprint ist in den aktuellen Farben und Materialien des System 106 erhältlich: in Verkehrsweiß (RAL 9016), Aluminium, Edelstahl (V2A) und Edelstahl (V4A).


Gira System 106 Fingerprint Steinwand
Mit dem Gira System 106 Fingerprint lässt sich die Tür ohne Schlüssel sicher und komfortabel öffnen. Es nutzt hierbei den biometrischen Fingerabdruck des Nutzers als Zugangsberechtigung. Sie basiert auf der Flächenscan-Technologie der neuesten Generation und sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit.


Gira System 106 Fingerprint flächenbündige Installation
Die flexibel kombinierbare Außensprechstelle gibt es sowohl in einer Aufputz- als auch in einer fassadenbündigen Variante.

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Download


Pressebild Gira System 106 Kexless In Fingerprint Holzwand, JPG, 300 dpi

JPG, 1.702 Kb

Download


Pressebild Gira System 106 Kexless In Fingerprint Klinkersteine, JPG, 300 dpi

JPG, 2.492 Kb

Download


Pressebild Gira System 106 Kexless In Fingerprint Steinwand, JPG, 300 dpi

JPG, 1.892 Kb

Download


Pressebild Gira System 106 Kexless In Fingerprint flaechenbuendig, JPG, 300 dpi

JPG, 1.916 Kb

Download


Pressetext Gira System 106 Kexless In Fingerprint AFP, RTF

RTF, 631 Kb

Download


Pressetext Gira System 106 Kexless In Fingerprint AFP, PDF

PDF, 519 Kb

Download


Pressetext Gira System 106 Kexless In Fingerprint AFP, TXT

TXT, 4 Kb

Download


Kontaktinformation

Seifert PR GmbH
Dr. Clemens Ottmers
Zettachring 2a
70567 Stuttgart
Tel +49 711-7 79 18 17
clemens.ottmers(at)seifert-pr.de

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Hendrik Hottenbacher
Leiter Produktkommunikation
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Tel +49 21 95-602 5614
Hendrik.Hottenbacher[at]gira.de

Seitenanfang Download Kontaktinformation