Gira Esprit Bronze (PVD)
Das Schalterprogramm Gira Esprit setzt hochwertige Oberflächen aus Echtmaterialien stilvoll in Szene. Varianten aus Glas, verschiedene Metall-Ausführungen sowie die einzigartige Kombination aus Linoleum und Multiplex faszinieren Bauherren und Architekten. Nun fügt Gira der Esprit-Serie die Rahmenvariante "Bronze" hinzu. Der Rahmen besteht aus Edelstahl und ist mit einer hauchdünnen, aber äußerst robusten PVD-Bronze-Beschichtung versehen.
Mit Esprit Bronze folgt Gira dem aktuellen Einrichtungstrend, der auf warme Farbtöne setzt, die dennoch elegant und exklusiv wirkt. Der metallische Eindruck sorgt für ein einzigartiges, aber zeitlos stilvolles Erscheinungsbild. Die Anmutung von Bronze vermittelt zudem Wärme und Wertigkeit und taucht mittlerweile nicht nur Privatwohnungen, sondern auch Szene-Restaurants, Design-Hotels und Bars in den charakteristisch milden Glanz. Zudem fügt sich diese Rahmenvariante stimmig in Wohnkonzepte ein, bei denen ähnliche Oberflächen markante Design-Highlights bilden, etwa bei Armaturen, Türgriffen, Leuchten und Wohnaccessoires.
Mit Esprit Bronze fügt Gira der Serie aus Echtmaterialien ein hochwertiges und edles Erscheinungsbild hinzu. Sie umfasst die metallischen Varianten aus Edelstahl, Aluminium, Aluminium Hellgold, Aluminium Braun, Aluminium Schwarz und Chrom. Hinzu kommen die Glasfarben Schwarz, Weiß, Mint und Umbra in der klassischen Ausführung sowie in der Variante Esprit Glas C mit seinen weichen Kanten und abgerundeten Ecken. Gira Esprit Linoleum-Multiplex schließlich vereint in einem Schalterprogramm erstmals zwei natürliche Materialien, die sich perfekt ergänzen, diese Serie ist in den Farben Anthrazit, Hellgrau, Dunkelbraun und Hellbraun erhältlich.
Das Programm Gira Esprit ist kombinierbar mit über 300 Einsätzen aus dem Gira System 55 – die Auswahl reicht vom einfachen Lichtschalter über das Gira UP-Radio bis hin zum Tastsensor für Szenensteuerungen im Smart Home. Gira Esprit Bronze (PVD) gibt es in den Rahmenvarianten 1fach bis 4fach, der 2fach-Rahmen ist mit und ohne Mittelsteg erhältlich.
Bildunterschrift
Gira Esprit Bronze (PVD) Keyvisual
Der Rahmen von Gira Esprit Bronze besteht aus Edelstahl und ist mit einer hauchdünnen, aber äußerst robusten PVD-Bronze-Beschichtung versehen.
Bitte geben Sie bei einer Veröffentlichung stets die in der Presseinformation genannte(n) Bildquelle(n) an.