Antwort
Die Wohnungsstation Aufputz Freisprechen bietet fünf Ruftonmelodien, die dem Etagenruftaster, den Ruftasten der Türstation oder den Intern-Ruftasten weiterer Wohnungsstationen individuell zugeordnet werden können. Dadurch lässt sich, z. B. in einem Haushalt mit mehreren Personen, jedem Bewohner eine eigene Türstationsruftaste (z. B. Eltern, Kinder) mit individueller Ruftonmelodie zuweisen.
So stellen Sie eine Ruftonmelodie ein:
1) Lösen Sie den Rufton, dessen Melodie Sie ändern möchten aus. Drücken Sie hierfür die entsprechende, zuvor eingelernte Ruftaste.
2) Um die Melodie des zuletzt ausgelösten Ruftons zu ändern, drücken Sie an der Wohnungsstation die Taste zur Ruftonabschaltung und halten sie gedrückt.
3) Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden zusätzlich die Lichttaste und halten Sie beide Tasten gedrückt, bis Sie die neue Ruftonmelodie hören.
4) Um die nächste Ruftonmelodie auszuwählen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3. Mit jeder Betätigung der Tasten (Ruftonabschaltung und Lichttaste) wird eine neue Ruftonmelodie eingestellt. Ist die letzte Ruftonmelodie erreicht, wird mit dem nächsten Tastendruck die erste Melodie eingestellt. Hinweis: Beim Löschen einer Ruftastenzuordnung zur Wohnungsstation, wird die entsprechende Ruftonmelodie auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.