HomeServer/FacilityServer Redundanzbetrieb
Diese globale Bibliothek beschreibt die Einrichtung bzw. den Betrieb zweier HomeServer (HS) oder FacilityServer (FS) in einem Redundanzbetrieb. Sie enthält die erforderliche Logik…
Diese globale Bibliothek beschreibt die Einrichtung bzw. den Betrieb zweier HomeServer (HS) oder FacilityServer (FS) in einem Redundanzbetrieb. Sie enthält die erforderliche Logik…
HSConnect FritzDect ist ein Logikbaustein für den Gira HomeServer. Mit diesem Baustein kann eine an die FRITZ!Box angebundene DECT-Steckdose “FRITZ!DECT 200” gesteuert…
Mit dem HomeServer Projektverwalter organisieren und teilen Sie spielend einfach Ihre HomeServer- sowie Facilityserver-Projekte der Firma Gira und Feller. Durch ein einfaches…
E-Mobilität wird ein immer wichtigeres Thema. Nun wurde die Möglichkeit geschaffen, E-Autos und deren Ladung intelligent mit dem Gebäude zu vernetzen. Somit erreicht man eine…
Steuerung von Schüco Fenster und Schüco Schiebesystemen: Der Logikbaustein nutzt die Informationen aus dem 4Byte Datenpunkttyp „Zustand“ des Schüco KNX-Gateways, um…
Die Funktionsvorlage wird in Verbindung mit dem Schüco KNX Gateway und dem HomeServer Logikbaustein „Fenster-/Schiebeelement“ aus dem Ordner…
Der Kunde besitzt ein TKS-IP-Gateway und einen HomeServer und möchte das Bild der Türkommunikations-Kamera im Bildarchiv des HomeServers speichern können. Der Bildabruf soll an…
ScenarioPro eröffnet dem Integrator in Sachen Szenen völlig neue Möglichkeiten. Da sich Szenen jederzeit inkl. der zugerhörigen Objekte gebäudeweit anlegen und ändern lassen, muss…
Dieser Baustein ermöglicht es Ihnen, Ihr Smart Home über den HomeServer per Sprache zu steuern und abzufragen.
Der Baustein wird zur Steuerung eines Redundanzbetriebs zweier HomeServer (HS) oder FacilityServer (FS) verwendet. Funktion: In Verbindung mit einem Gira KNX Schaltaktor schaltet…
Die Funktionsvorlage wird zur Statusanzeige und Steuerung eines Redundanzbetriebs von zwei Gira HomeServern(HS)/FacilityServern(FS) verwendet. Die Funktionsvorlage ermöglicht…
Moderne Heim- und Gebäudeautomationssysteme verwenden neben KNX oft eine Vielzahl von weiteren Systemen und Technologien. Der NETx BMS Server bietet in der aktuellen Version nun…
Die Meldeanlage ermöglicht die Anbindung vorhandener Sensoren einer KNX/EIB Installation an den Gira HomeServer zur Überwachung eines Gebäudes oder Gebäudeteils. Die Meldeanlage im…
Die Meldeanlage ermöglicht die Anbindung vorhandener Sensoren einer KNX/EIB Installation an den Gira HomeServer zur Überwachung eines Gebäudes oder Gebäudeteils. Die Meldeanlage im…
Die globale Bibliothek ermöglicht die Visualisierung und Bedienung einer im HomeServer realisierten Meldeanlage über eine AjaxVisu. Die Visualisierung ist optimiert für eine…
Der Baustein wertet ein 3 Byte Telegramm nach DPT 232.600 (Colour-RGB) aus. An den Ausgängen stellt der HomeServer die aktuellen Werte für die RGB-Farben als 1Byte zur Verfügung…
Das Plugin Balkendiagramm wird verwendet, um HomeServer-Archivdaten in Form eines Balkendiagramms darzustellen. Es lassen sich Diagramme mit nur einem Datenarchiv (Diagramm…
Mit HSConnect SONOS lassen sich Sonos-Player nahtlos in bestehende Visualisierungen und KNX-Installationen integrieren. Steuern Sie ab sofort Ihre Sonos-Player bequem und…
Auswertung eines Codes im HomeServer und Prüfung von Zeitzonen.
Die Funktionsvorlage ruft eine im HomeServer hinterlegte Szene ab.
Musterprojekt zur Steuerung des TKS Communicator über UDP Telegramme aus der Visualisierung des HomeServer.
Musterprojekt zur Steuerung des HSPlugInClient über IP-Telegramme aus der Visualisierung des HomeServer.
Das Plugin Meldeanlage wird in Verbindung mit den Logikbausteinen zur Realisierung einer Meldeanlage mit dem Gira HomeServer verwendet, um aktuelle Systemzustände der Meldeanlage…
Die Funktionsvorlage wird verwendet, um individuelle RGB(W) Lichtstimmungen zu erzeugen, die durch HomeServer Lichtszenen eingestellt, gespeichert oder abgerufen werden.
Realisiert eine automatische Gartenbewässerung in Abhängigkeit von einer Wetterstation mit Regensensor, dem Zisternenfüllstand und der vorhergesagten Regenwahrscheinlichkeit ohne…
Der Baustein bildet die Funktion eines Zeitschalters mit frei wählbarer Zeit ab. Durch die Verwendung mehrerer Bausteine lassen sich komplexe Sequenzen mit editierbarem Ablauf…
Aktivieren Sie ganz einfach die automatische Türöffnerautomatik an Ihrem Türkommunikationssystem, um Gästen oder Kunden automatisch Eintritt zu gewähren.
Die Funktionsvorlage zeigt den Müllstatus an und bietet eine Möglichkeit, diesen zurücksetzen.
Die globale Bibliothek beinhaltet die Ausgabe von positiven oder negativen Quittungen an einer Türstation des Gira Türkommunikations-Systems, gesteuert durch ein Logikmodul im Gira…
Der Baustein berechnet aus einem fortlaufenden Zählerstand den aktuellen Tageswert, den Tageswert des Vortags, den Zählerstand des Vortags, den Mittelwert aus dem Wert des…
Das Plugin wird zur Visualisierung aktueller Messwerte und zur Darstellung von Bilanzen oder Verläufen verwendet. Folgende Energiearten lassen sich mit dem Plugin visualisieren: 1…
SolarLog ist ein durchdachtes System zum Management und zum Monitoring der eigenen Photovoltaik-Anlage. Alle kompatiblen Wechselrichter werden unterstützt und können in die…
SolarLog ist ein durchdachtes System zum Management und zum Monitoring der eigenen Photovoltaik-Anlage. Alle kompatiblen Wechselrichter werden unterstützt und können in die…
Der Kostal Batteriewechselrichter sorgt für eine direkte Ladung des Batteriespeichers von der Zuleitung aus der PV Anlage. Dabei managt er unter Berücksichtigung des Ladestands…
Vorgabe eines einmaligen Codes und Auswertung des an der Codestatur eingegebenen Codes im HomeServer.
Die Funktionsvorlage wird zur Anzeige von Listen verwendet, die in Textform vorliegen. Anwendungsbeispiele: Anzeige einer Störmeldeliste (realisiert über die Logikbausteine aus dem…
Machen Sie Ihren QC-Client noch persönlicher und individueller. Durch die Funktionsvorlage Text, kannst Du Hinweise, Kontaktdaten oder sonstige Textinformationen darstellen. Per 14…
Egal ob anzeigen oder bedienen. Mit dieser Funktionsvorlage können Sie völlig frei Werte darstellen und verändern. Inkl. Überschrift, Einheit und Kommastellen. So ist die Bedienung…
Zeigen Sie bis zu 20 Zustände im Ampel Prinzip in nur einer Zeile an und verwalten Sie die Störungen durch Quittung und Reset. Durch das Ampelsystem als Sammelmeldung sehen Sie…
Bedienen Sie Ihren Fernseher, Musikanlage, Receiver oder ähnliches komfortabel und direkt im Quad Client. Alle wichtigen Funktionen die Sie benötigen sind enthalten, wie Programm…
Nutzen Sie das PopUp um zahlreiche Funktionen wie Szenen, Einstellungen, Lüftung, Musik und vieles mehr praktisch und übersichtlich in einer QC Zeile zu integrieren. Sie können die…
Farblichter aller Art und natürlich Weißlicht mit Temperaturvorgabe, können Sie flexibel von allen Endgeräten bedienen und anzeigen. Passen Sie die Slider an Ihre Bedürfnisse an…
Einen Sleep-Timer und WakeUp-Timer haben Sie nun direkt in der Oberfläche und können elegant eine Schaltzeit anlegen, die auch nur einmal ausgeführt wird. Natürlich eignet es sich…
Hier findest Du kleine und auch etwas größere Helfer, die den Umgang und Aufbau einer Logik wesentlich vereinfachen. Einige Logikbausteine werden sicherlich bald Deine besten…
Mach Dein Gebäude sicherer und nütze vorhandene Melder um es zu Schützen. Verwalte welcher Melder aktiv sind oder was bei diversen Alarmen passieren soll. Kriege sofort eine…
Wenn einmal etwas nicht in Ordnung ist musst Du es auch wissen. Verwalte und Überwache Deine Störmeldungen einfach und übersichtlich. Durch die Statusanzeigen und Quittung/Reset…
Kennst Du Deinen Energieverbrauch? Weißt Du wie viel Energie Du in der Stunde oder am Tag verbrauchst? Mit dem Energiezähler kannst Du Deinen Verbrauch erfassen, diesen in…
Lass Deine Jalousie oder Rollladen nach Sonnenstand völlig automatisch Dein Gebäude beschatten, damit es Dich nicht blendet oder es zu warm wird. Aber nur, wenn die Sonne auch…
Lass Deine Bewegungsmelder intelligent werden. Schalte und Dimme unterschiedliche Lichter zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlicher Verzögerung. Sei frei und vergebe die…
Deine Beleuchtung im Raum passt sich automatisch der benötigten Helligkeit an. Nütze einen Helligkeitsfühler (Innen oder Außen) um Deine Beleuchtungsstärke zu regeln. So hast Du…
Binde Deine Lüftung in Dein Gebäude ein und lass diese automatisiert oder manuell laufen. Nütze Temperatur, Feuchtigkeit und CO2 Werte um zu automatisieren. Lege einzelne Stufen…
Neben der direkten Ansteuerung der hue-Leuchten (Schalten, Dimmen, Farbwahl) bietet der Controller einen internen Szenenspeicher für bis zu 64 Szenen. Die Szenen lassen sich…
Mit QC-Camera können Videostreams von IP-Kameras im Gira QuadClient dargestellt werden. QC-Camera unterstützt alle gängigen Videoformate, Codecs und Auflösungen inklusive des…
Dieses Template steuert Klimaanlagen (Sanyo und Panasonic), die Betriebsartenumschaltung, Lüfterstufen und/oder Lüftstromrichtungen zur Steuerung anbieten.
Dieses Template visualisiert Meldegruppen-Zustände und steuert, ob diese intern oder extern gesperrt oder entsperrt werden sollen. Außerdem zeigt das Template an, ob es sich um…
Dieses Template visualisiert die wichtigsten Funktionen eines Sonos Zone-Players. (Wiedergabe/Stopp, Nächster/Vorheriger Titel, Lautstärke)
Die Belegung von Gebäuden oder Räumen erfolgt über den bekannten Microsoft Outlook-Terminkalender. Die hier hinterlegten Zeitprofile steuern Licht, Heizung und Lüftungsanlagen…
Dieses Template visualisiert die Einstellungen für eine Sonnenschutzsteuerung (Automatik an/aus, Preset für Position und Lamellenstellung).
Das Musterprojekt für die ETS 4 zeigt die Parametrierung des KNX Präsenzmelder Komfort (Gira Artikelnummer 2106 xx) als Einzelgerät in der Funktion Deckenwächter für den…
Die Funktionsvorlage wird verwendet, um Zustände von Heizungs-, Klima- oder Lüftungssystemen zu visualisieren. So lassen sich über die Funktionsvorlage Informationen mit 2…
Die Funktionsvorlage wird verwendet, um Zustände von Heizungs-, Klima- oder Lüftungssystemen zu visualisieren. So lassen sich über die Funktionsvorlage Informationen zu…
Mit dem SCRIPTING Logic Node lassen sich Berechnungen, Textverarbeitung und individuelle Logik in einem einzigen Block bündeln. Dadurch ersetzen Sie mehrere Formel-, Formatierungs-…
Steuerung und Integration kompatibler sonoro Musiksysteme in Gira Smart-Home-Umgebungen. Die Anwendung ermöglicht die zentrale Bedienung wichtiger Audiofunktionen direkt über den…
Das Musterprojekt enthält eine vollständige Vorlage zur Realisierung einer Query-Funktion im QuadClient mit den Funktionen der Hauptmenüicons und Funktionsvorlagen ab…
Der Baustein wandelt positive Ganzzahlen in das jeweils andere Zahlensystem. So lassen sich Dezimalwerte (max. 32-Bit) in das Binärsystem wandeln und als 14-Byte-Text ausgeben…
Der Logikbaustein berechnet zyklisch wiederkehrende Abholtermine und informiert rechtzeitig über die bevorstehende Abholung einer Müllart (z.B. Bioabfall, grüne Tonne). Pro Müllart…
Der Baustein dient zur Berechnung des Taupunktes in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte in % sowie der Lufttemperatur.
Der Baustein dient zur Berechnung des Frostpunktes in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte in % und der Lufttemperatur.
Importdatei für 25 neue QuadClient Menü-Symbole.
Der Logikbaustein hält in Abhängigkeit des gemessenen Helligkeitswertes die gewünschte Helligkeit in einem Raum konstant.
Der Baustein ermittelt die Wochentage über einen Zeitraum von 13 Tagen. Ein Wochentag wird in Kurz- oder Langform als 14-Byte-Text ausgegeben (z. B. Montag oder Mo). Die Ausgabe…
Mehrzeilige Darstellung und remanentes Ringspeichern von Werten.
Der Baustein ermittelt das Datum des aktuellen Tages sowie der zurückliegenden 7 Tage und gibt für jeden Tag das Datum als 14-Byte-Text in der Form dd.mm.yyyy aus.
Der Baustein berechnet zyklisch die Differenz zwischen einem Zieldatum und dem aktuellen Datum. An den Ausgängen wird die Anzahl der Tage bis zum Erreichen des Zieldatums…
Der Logikbaustein wird in Verbindung mit Gira Aktoren verwendet, die eine Strommessung unterstützen. Der Baustein berechnet mit den über den Bus gesendeten Stromwerten die aktuelle…
Der Logikbaustein KNX Status (Zwang) Betriebsmodus (1 Byte, DPT 20.102) wertet das 1 Byte-Objekt „KNX Status Betriebsmodus“ oder das Objekt „KNX Status Zwang…
Der Baustein wird in Verbindung mit den Gira Raumtemperaturreglern verwendet, um das Objekt „Statusmeldung Zusatz in der Konfiguration Status Regler = Regler allgemein…
Der Baustein wird in Verbindung mit den Gira Raumtemperaturreglern verwendet, um das Objekt „Reglerstatus“ in der Konfiguration Status Regler = Regler allgemein…
Der Baustein addiert die Werte von bis zu 10 Eingängen und stellt das Ergebnis am Ausgang zur Verfügung.
Der Baustein wertet eine Sammelrückmeldung nach DPT 27.001 aus.
Der Baustein wird verwendet, um die Anzahl aktiver Eingänge (z.B. geöffnete Fenster) von bis zu 10 Eingängen zu ermitteln.
Die Funktionsvorlage zeigt eine Störung für auswählbare Zustände an.
Die Funktionsvorlage zeigt den Status eines Fensters an (offen oder gekippt). Sie ermöglicht eine Bedienung des Fenster über KNX, wenn außerdem elektromotorische Antriebe verwendet…
Die Funktionsvorlage zeigt den Zustand für eine wählbare Größe in Form einer Ampel oder Smiley-Darstellung an.
Die Funktionsvorlage wird zur Statusanzeige verwendet. Die Statusanzeige erfolgt dabei entweder über ein Symbol oder über einen Text.
Der Baustein prüft, ob Wert innerhalb oder außerhalb eines Bereichs liegt. Der Bereich wird durch eine obere und untere Grenze definiert. Liegt der Vergleichswert auf oder…
Die Anleitung beschreibt die Parametereinstellungen am Tastsensor 3 plus , um eine optimale Anbindung an folgende Funktionsvorlagen des Quadconfig aus dem Ordner Heizung / Klima /…
Dieser Baustein schaltet einen selektierten Eingang auf den Ausgang. Der Ausgang erhält so den Wert des ausgewählten Eingangs. Der Baustein kann z.B. verwendet werden, um eine…
Der Baustein wertet den Schaltstatus von RGB(W) Leuchtmitteln aus, bei denen die Rückmeldung getrennt für jeden Farbanteil über ein 1 Byte Objekt erfolgt und kein zentrales…
Das Musterprojekt beinhaltet eine Query-Funktion für 15 Gruppenadressen, die sich über die Gebäudestruktur des QuadClient Ein/Aus schalten lassen. Die Visualisierung der Zustände…
Darstellung der 14 Byte Texte der EIB-Alarmzentrale
Die Funktionsvorlage ermöglicht das Abrufen und Einlernen einer Szene über die Nebenstellenfunktion.
Der Baustein ermittelt das Datum des aktuellen Tages sowie der kommenden 7 Tage und gibt für jeden Tag das Datum als 14-Byte-Text in der Form dd.mm.yyyy aus.
Das Musterprojekt stellt innerhalb der MiniVisu einen Messwert für den aktuellen Tag sowie für 7 zurückliegende Tage in Form eines Balkendiagramms dar.
Die Globale Bibliothek enthält alle verfügbaren IP-Befehle zur Steuerung des HS PlugInClient (z.B. auf einem Gira Control).
Die Funktionsvorlage wird zur Bedienung und Statusanzeige von FanCoil-Steuerungen verwendet. Die Anzahl der Lüfterstufen lässt sich über das Verhalten auswählen.
Die Funktionsvorlage wird zur Bedienung und Statusanzeige von Lüftersteuerungen verwendet. Die Anzahl der Lüfterstufen lässt sich über das Verhalten auswählen. Es stehen folgende…
Der Baustein sendet ein 3 Byte Telegramm nach DPT 232.600 (Colour-RGB) aus.Über die Eingänge lassen sich für jede der drei Farben Werte im Format 0-255 oder Prozent einstellen.
Ein 3 Bytewert wird in 24 Bit umgewandelt und über 24 Ausgänge ausgegeben.
Der Baustein dient zur Steuerung von Fan Coils in Verbindung mit Lüftern in den Betriebsarten Heizen und Kühlen im Automatik- oder Handbetrieb. Die Steuerung der Anzeigenelemente…
Der Baustein dient zur Steuerung eines 3 stufigen Lüfters. Die prinzipielle Bedienung des Lüfters wurde der Bedienung von Auto-Klimaanlagen nachempfunden. Handbetrieb: Der Benutzer…
Der Baustein dient zur Steuerung eines 5 stufigen Lüfters. Die prinzipielle Bedienung des Lüfters wurde der Bedienung von Auto-Klimaanlagen nachempfunden. Handbetrieb: Der Benutzer…
Der Logikbaustein wird zur Vorgabe eines Sollwertes in Abhängigkeit einer (KNX Raumtemperaturregler) Betriebsart verwendet. Der Baustein wurde so realisiert, dass eine Bedienung…
Das Plugin KNX-Alarmzentrale wird in Verbindung mit der Gira Alarmzentrale KNX (Bestell-Nummer 1142 00) verwendet, um aktuelle Systemzustände der Alarmzentrale darzustellen oder…
Stetig steigender Kostendruck, angespannte Haushaltslagen, Personalengpässe oder der sorgsamere Umgang mit Energieressourcen und der Umwelt sind Herausforderungen, denen sich immer…
Steuern Sie einen vollständigen Konferenzraum und die darin enthaltenen technischen Geräte ganz leicht über eine zentrale Visualisierung.
Der Logikbaustein wird zur Einzelraum-Temperaturregelung verwendet. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwerts und der Raumtemperatur kann für einen…
Der Logikbaustein wird zur Einzelraum-Temperaturregelung verwendet. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwerts und der Raumtemperatur kann für einen…
Die Funktionsvorlage wird zur Statusanzeige von Gira Rauchwarnmeldern mit eingebautem KNX Modul verwendet. Die Funktionsvorlage ermöglicht folgende Auswahloptionen: Rauch- oder…
Die Funktionsvorlage wird verwendet, um individuelle Anzeigen/Bedienung für bis zu 4 1 Bit Kommunikationsobjekte aus dem Audiobereich darzustellen. Mittels Parameter wird die…
Die Funktionsvorlage wird zur Quellenumschaltung und Lautstärkeeinstellung von Audio-Systemen verwendet. Mittels Parameter wird die Anzahl der Quellen und die Verwendung der…
Die Funktionsvorlage wird verwendet, um individuelle Anzeigen/Bedienung für bis zu 4 1 Bit Kommunikationsobjekte darzustellen. Mittels Parameter wird die Anzahl der Felder (1-4)…
Die Funktionsvorlage wird verwendet, um eine individuelle Nutzer-, Raum- oder Audio- Quellenauswahl für bis zu 4 Objekte darzustellen. Mit Hilfe von Parametern werden die Anzahl…
Das Musterprojekt für die ETS 4 zeigt die Parametrierung des KNX Präsenzmelders Komfort (Gira Bestell-Nr. 2106 xx) als Hauptstelle mit 2 Nebenstellen und einem Schaltaktor (Gira…
Das Musterprojekt für die ETS 4 zeigt die Parametrierung des KNX Präsenzmelders Komfort (Gira Bestell-Nr. 2106 xx) als Einzelgerät in der Funktion „Präsenzmelder für ein WC im…
Das Musterprojekt für die ETS 4 zeigt die Parametrierung des KNX Präsenzmelders Komfort (Gira Bestell-Nr. 2106 xx) für eine Büroanwendung mit einer Lichtregelung und einer…
Achtung! Nur geeignet für Gira HomeServer 4 oder Gira FacilityServer 4. Beachten Sie unbedingt die in der zip-Datei enthaltene Produktdokumentation im pdf-Format.
Mit dieser Datei können Sie die Firmware vom Gira HomeServer/FacilityServer auf die Version 4.6.0 via USB-Stick downgraden. Die Datei kann ab den folgenden Indexständen verwendet…
Software für Gira HomeServer 4, Gira FacilityServer 4
Windows-Anwendung, die auf dem Client Gerät installiert wird.
Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren
Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf
HomeServer Logikmodul "Türöffnerautomatik einschalten / ausschalten / abfragen".
HomeServer Logikmodul "Status Türöffnerautomatik auswerten".
HomeServer Logikmodul "Status JPEG-Abruf auswerten".
HomeServer Logikmodul "Sprachansage senden".
HomeServer Logikmodul "Status Ansage auswerten"
HomeServer Logikmodul "Weiterleitung senden".
HomeServer Logikmodul "Status Weiterleitung auswerten".
Projektdatei zum Update der USB-Datenschnittstelle, ab ETS5.
Zusätzliche Informationen
Gebrauchsanleitung.
Gebrauchsanleitung.
Entwicklerdokumentation zum Erstellen von Logikbausteinen, Plugins, Templates sowie zum URL Endpoint.
Das TKS-Communicator-PlugIn im Quad-Client ruft die Datei „TKS-Communicator.exe“ über eine Parameterübergabe auf. Die Steuerung der Ereignisse erfolgt über UDP-Telegramme.
Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.
Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.
Dieses Dokument beschreibt, wie ein Gira G1 (2. Generation) für die unterschiedlichen Einsatzzwecke parametriert und in Betrieb genommen wird.
GNU General Public License.
PSTI Statement of Compliance
EU Konformitätserklärungen
Zur Steuerung des Smart Home via HomeServer für Villen & mehr.
Zur Steuerung des Smart Home via HomeServer für Villen & mehr.
Funktionaler Angebotstext zum Gira HomeServer/FacilityServer. Format Excel. Version 1.3.1 Stand Februar 2016.
Das vorliegende Musterprojekt soll dem Inbetriebnehmer / Projektanten als Beispiel dienen, wie sich eine individuelle Visualisierung auf Basis der ab Experte 4.7.0 verfügbaren…
Gira System 3000 Bluetooth Gira One KNX mit dem Gira X1 Server KNX mit dem Gira HomeServer Gira KNX RF KNX Secure