System 106 -kameramoduuli
Käyttöohje
Bestell-Nr. 5561 000
PDF, 373 Kb
Download
Yleinen LED-himmennin Komfort
Käyttöohje.
Bestell-Nr. 5401 00
PDF, 467 Kb
Ylijännitesuojamoduuli
Käyttöohjeet.
Bestell-Nr. 0338 00
PDF, 554 Kb
Savunilmaisin Dual Q ja 230 V:n kanta
Asennus- ja käyttöohje
Bestell-Nr. 2337 02
PDF, 279 Kb
Liikeilmaisinyksikkö 1,10 m / 2,20 m Standard
Bestell-Nr. 5373 .., 5375 .., 5379 ..
PDF, 3.595 Kb
Uppoasennettava radio IP
Bestell-Nr. 2320 ..
PDF, 186 Kb
Fjärrsensor
Bestell-Nr. 1493 00
PDF, 139 Kb
System 106 - asennusrasia pinnantasain
Asennusohje
Bestell-Nr. 5521 00, 5522 00, 5523 00, 5524 00, 5525 00, 5528 00
PDF, 1.360 Kb
Huonelämpötilan säätimen moduuli 230 V~/10 A jossa sulkija, merkkivalo ja sähköisen lattialämmityksen anturi
Bestell-Nr. 2474 00
PDF, 1.042 Kb
Gira Control 9 KNX
Konfigurointiohjelmisto
Bestell-Nr. 2079 00
ZIP, 284.094 Kb
Version: 1.4.1
Datum: 27.05.2013
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus
Bestell-Nr. 1239 ..
ZIP, 487 Kb
Version: 1.0
Datum: 06.11.2014
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus
ZIP, 2.409 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.