Styreenhet 1-10 V
Bruksanvisning.
Bestell-Nr. 0553 00
PDF, 32 Kb
Download
Sprachvarianten
Dimmeraktuator, enkel med biapparat, 500 VA
Bestell-Nr. 0633 00
PDF, 27 Kb
Styreenhet 1-10 V, tredobbel med manuell betjening
Bestell-Nr. 1017 00
PDF, 89 Kb
Styreenhet 1-10 V 3-kanal
Bestell-Nr. 1019 00
PDF, 340 Kb
Universal-dimmeraktuator enkel/dobbel
Bestell-Nr. 1031 00, 1032 00
PDF, 86 Kb
Universal-dimaktuator 4-dobbel 210 W
Bestell-Nr. 1043 00
PDF, 214 Kb
DALI gateway
Bestell-Nr. 1060 00
PDF, 316 Kb
Dimmeactuator 4-kanals for KNX
Bestell-Nr. 2015 00, 2025 00
PDF, 1.263 Kb
DALI Gateway Tunale White Plus
Bestell-Nr. 2108 00
PDF, 390 Kb
DALI gateway Colour enkel, DALI Gateway Colour dobbel
Bestell-Nr. 2111 00, 2112 00
PDF, 1.379 Kb
Dimmeraktuator 1-/2-/4-kanal
Bestell-Nr. 2171 00, 2172 00, 2174 00
PDF, 633 Kb
Dimmeraktuator 1-/2-/4-kanal (I02)
PDF, 1.727 Kb
Dimmeraktuator 1-/2-/4-kanal (I04)
PDF, 875 Kb
DALI gateway Plus
Bestell-Nr. 2180 00
Styreenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell betjening
Bestell-Nr. 2224 00
PDF, 1.089 Kb
Steuereinheit 1–10 V
Technische Dokumentation.
PDF, 267 Kb
Tronic-Dimmaktor 1fach mit Nebenstelle 500 W
Bestell-Nr. 0555 00
PDF, 138 Kb
Gebrauchsanleitung.
PDF, 102 Kb
Dimmaktor 1fach mit Nebenstelle 500 VA
PDF, 196 Kb
Steuereinheit 1–10 V 3fach mit Handbetätigung
PDF, 238 Kb
PDF, 231 Kb
Universal-Dimmaktor 1fach 50 – 500 W/VA
Bestell-Nr. 1031 00
PDF, 236 Kb
Universal-Dimmaktor 2fach 2 x 300 W/VA
Bestell-Nr. 1032 00
PDF, 252 Kb
Universal-Dimmaktor 4fach 210 W
PDF, 659 Kb
DALI Gateway
PDF, 1.021 Kb
Dimmaktor 4fach Standard für KNX
Bestell-Nr. 2015 00
PDF, 2.674 Kb
Dimmaktor 4fach Komfort für KNX
Bestell-Nr. 2025 00
PDF, 3.839 Kb
DALI-Gateway Tunable White Plus
PDF, 4.498 Kb
DALI Gateway Colour 1fach, DALI Gateway Colour 2fach
PDF, 9.899 Kb
Dimmaktor 1-/2-/4-fach
PDF, 2.144 Kb
Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I02)
PDF, 5.538 Kb
Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)
PDF, 6.798 Kb
DALI Gateway Plus
PDF, 2.248 Kb
Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung
PDF, 5.196 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.