Downloads & Software-Updates

2N Sprechanlage - MAHO LABS

Der Baustein verbindet 2N IP-Sprechanlagen (z. B. IP Verso, IP Vario, IP Force, IP Solo, IP Base) und die 2N Access Unit direkt mit dem Gira X1 bzw. L1. Klingeln, Codeschloss, RFID-Karten, Bluetooth-Zutritt, Türsteuerung, Türkontakt, Anrufe, Bewegungserkennung und Sabotage stehen als sauber getrennte Ausgänge bereit. Umgekehrt lässt sich das Türrelais öffnen, Text auf dem Display anzeigen und die digitalen Ausgänge der 2N schalten. Zwölf Feature-Schalter blenden nur die benötigten Ein- und Ausgänge ein – vom reinen Codeschloss bis zur Vollausstattung. Voraussetzung: HTTP API im Web-Interface der 2N aktiviert und ein API-Benutzer angelegt; ab 2N OS Firmware 2.35 genügt dafür die Standard-Lizenz der 2N. Nur der optionale HTTP Listener für sofortige Push-Events benötigt die Gold-Lizenz.

Hauptfunktionen:
Klingel, Code-Eingabe, RFID, Bluetooth-Zutritt mit Nutzername, Anrufe, Bewegung und Sabotage als getrennte Ausgänge
Türrelais öffnen und schließen, Türkontakt mit „Tür offen“, „Tür zu lange offen“ und „Unbefugtes Öffnen“
Display-Text anzeigen und digitale Ausgänge der 2N schalten
Modularer Aufbau mit zwölf Feature-Schaltern
Zuverlässige Event-Abfrage über die Log API im einstellbaren Intervall, optional HTTP Listener für Push-Events
Klartext-Ausgang für das letzte Ereignis, z. B. „Zutritt: User-X (Bluetooth)“