Downloads & Software-Updates

Wake on LAN

Wake On LAN ist möglich mit den meisten Geräten mit LAN-Schnittstelle, die seit 2010 auf den Markt gekommen sind. Auch ältere Geräte können Wake on LAN unterstützen. Netzwerkkarten von PCs und Laptops unterstützen dies bereits üblicherweise seit 2000. Meistens wird die Wake On LAN-Fähigkeit von Geräten nicht dokumentiert, deshalb ist man häufig darauf angewiesen, diese zu testen.

Ob ein Gerät Wake On LAN unterstütz, kann mit Hilfe von mobilen Apps getestet werden, beispielsweise für Android und iOS.

Manche Geräte, wie die Sony Playstation 4, unterstützen auf Grund der Politik der Hersteller leider kein Wake On LAN, obwohl sie sehr neu sind und alle Voraussetzungen erfüllen.

Um ein Wake On LAN durchzuführen, wird die MAC-Adresse des aufzuweckenden Gerätes benötigt. Diese wird üblicherweise im Format "AA-BB-CC-DD-EE-FF" oder "AA:BB:CC:DD:EE:FF" ausgegeben und kann entweder über die oben genannten Apps, den Heimrouter (z.B. eine Fritz!Box), den Bereich "Netzwerk" im Windows Explorer oder den Befehl arp der Kommandozeile herausgefunden werden.

Gerätetypen: Gira X1

Bekannte Ausnahmen: Manche Geräte unterstützen kein Wake On LAN. Bitte prüfen Sie im Vorfeld, ob Ihr gewünschtes Geräte Wake On LAN unterstützt.

Realisierungsdauer: 30min