Ein nützlicher Zähler mit erweiterten Optionen. Bewegen eines Zeigers innerhalb eines bestimmten Bereichs oder in einer Schleife. Alle Optionen wie Schrittweite, Range, Reset und Schleife können konfiguriert werden. Alle Optionen sind in dem Schritt-für-Schritt-Video zusehen.
Der Logikbaustein kann zum Beispiel genutzt werden, um vorwärts/rückwärts durch eine Musikwiedergabeliste zu navigieren oder um etwas auszulösen, wenn etwas eine Schleife durchläuft (z.B. Chlor in den Pool tropfen lassen, immer wenn zusätzliche 1.000 Liter gefüllt worden sind).
Technische Merkmale:
- Bewegen eines Zeigers innerhalb einer Liste/eines Bereichs von 1 bis 8;
- Wenn der Zeiger 8 erreicht und + gedrückt wird, bewegt er sich nicht weiter nach oben.
- Wenn der Zeiger 1 erreicht und - gedrückt wird, bewegt er sich nicht weiter nach unten.
Bewegen eines Zeigers innerhalb eines Bereichs von 1 bis 16 und in einer Schleife laufen lassen
Wenn der Zeiger 16 erreicht und + gedrückt wird, geht er in einer Schleife bis 1.
Wenn der Zeiger 1 erreicht hat und - gedrückt wird, geht er in einer Schleife zurück zu 16.
Bewegen eines Zeigers in einem Bereich von 0-100 mit einer Schrittweite von 10.
Drücken Sie - oder +, um den Zeiger in diesem Bereich zu bewegen: 0..10..20..30..40..50..60..70..80..90..100.
Er kann als fester Bereich konfiguriert werden oder als Schleife, wenn 100 erreicht ist.
Verwendung von negativen Zahlen, z. B. eine Schrittweite von -2 oder einen Bereich von -80 bis -10.
Verwendung von Dezimalzahlen, zum Beispiel eine Schrittweite von 0,5 oder einen Bereich von 0,1 bis 0,9.
Verwendung der Funktion 'LoopCost'. Jedes Mal, wenn eine Schleife durchlaufen wird, können Sie einen bestimmten Betrag hinzufügen oder abziehen.