Die Funktionsvorlage wird in Verbindung mit dem Schüco KNX Gateway und dem
HomeServer Logikbaustein „Fenster-/Schiebeelement“ aus dem Ordner
„Schüco\Elementtyp“ verwendet, um Statusinformationen anzuzeigen oder
Steuerfunktionen auszuführen. Pro Fenster-/Schiebeelement ist eine Funktionsvorlage
und ein Logikbaustein erforderlich.
Hinweise: Die Gesamtfunktionalität hängt wesentlich von der Parametrierung des Schüco KNX
Gateways ab. Je nach gewähltem Verhalten wird wahlweise die Darstellung für ein
Fenster- oder für ein Schiebeelement verwendet.
Es wird empfohlen die Funktionen 1-3 des Schüco KNX Gateways pro Element wie
folgt zu parametrieren:
- Funktion 1: Öffnen=1/Schließen=0
- Funktion 2: Stopp
- Funktion 3: Positionsfahrt
Der Logikbaustein ist ausschließlich für die Auswertung von Schiebeelementen, die
aus einem Element bestehen, oder Fensterelementen einsetzbar und wandelt die
Statusobjekte des KNX Gateways in von der Funktionsvorlage darstellebare Werte
um.
Detaillierte Information zum KNX-Gateway und dem Automationsmanager erhalten
Sie bei Schüco.
Folgende Statusinformationen werden dargestellt:
- Zustand (optional):
- Es liegt keine Statusinformation vor.
- Das Fenster-/Schiebeelement ist geschlossen.
- Das Fenster-/Schiebeelement ist offen.
- Das Fenster-/Schiebeelement ist in Drehstellung geöffnet (Nur bei Fenster-/Schiebeelement).
- Das Fenster-/Schiebeelement ist teilgeöffnet.
- Das Fenster-/Schiebeelement öffnet.
- Das Fenster-/Schiebeelement schließt.
- Es liegt ein Elementfehler vor.
- Das Fenster-/Schiebeelement ist max. geöffnet.
Ereignis (optional)
Ereignis aktiv/inaktiv
Ereignisnummer
Folgende Steuerfunktionen werden unterstützt:
- Öffnen
- Schließen
- Stopp
- Positionsfahrt
- 100% geöffnet
- 75% geöffnet
- 50% geöffnet
- 25% geöffnet
- 0% geöffnet (geschlossen)
Positionsfahrt in der Universalzeitschaltuhr
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 oder 10 % geöffnet
0% geöffnet (geschlossen)
Optional lassen sich alle Aktionen mit einem PIN Schutz versehen.