Downloads & Software-Updates

HomeServer Funktionsvorlage: Sonnenschutz Plus

Dieses Template visualisiert die Einstellungen für eine Sonnenschutzsteuerung (Automatik an/aus, Preset für Position und Lamellenstellung).

Ordner Rollladen + Jalousien Gewerk Rollladen Schnittstellen
  • Sonnenschutzautomatik
    • Das Objekt startet die Sonnenschutzautomatik (=1) und stoppt diese (=0).
  • Sonnenschutz Vorgabe Position
    • Das Objekt speichert die vorgegebene Position der Beschattung für den Sonnenschutz.
    • Sonnenschutz Vorgabe Lamellenposition
      • Das Objekt speichert die vorgegebene Lamellenposition der Beschattung für den Sonnenschutz.
      • (KOs müssen das Lesen-Flag gesetzt haben und/oder bei vorhandenen Rückmeldeobjekten über eine Zentraladresse im HS verbunden werden.) Option Lamellenverstellung
        • Sonnenschutz mit Lamellenposition
          • Wird verwendet, wenn die Beschattung und der Sonnenschutz die Lamellenposition berücksichtigen soll.
        • Sonnenschutz ohne Lamellenposition
          • Wird verwendet, wenn die Beschattung und der Sonnenschutz die Lamellenposition NICHT berücksichtigen soll.
          • Schaltuhr Folgende Funktionen können durch die Schaltuhr gesteuert werden:
            • Sonnenschutzautomatik AN
              • Setzt das Schaltobjekt der Sonnenschutzautomatik auf 1
            • Sonnenschutzautomatik AUS
              • Setzt das Schaltobjekt der Sonnenschutzautomatik auf 0
              • Verhalten
                • Verhalten von Fläche 1 (links):
                  • Die Sonnenschutzautomatik wird an- bzw. ausgeschaltet.
                • Verhalten von Fläche 1 (rechts):
                  • Ein Popup zur Einstellung der Position und ggf. der Lamellenposition wird angezeigt.
                  • Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.2

                    Gira Hardware: 1x 052900 KNX/EIB Gira HomeServer / FacilityServer

                    Bekannte Ausnahmen: keine

                    Realisierungsdauer: Bitte nehmen Sie mit dem Anbieter Kontakt auf.