Der Baustein wertet den Schaltstatus von RGB(W) Leuchtmitteln aus, bei denen die Rückmeldung getrennt für jeden Farbanteil über ein 1 Byte Objekt erfolgt und kein zentrales Rückmeldeobjekt für den Schaltstatus zur Verfügung steht.
Über den Eingang Schalten mit Memoryfunktion besteht zusätzlich die Möglichkeit RGB(W) die zuletzt eingestellte Lichtstimmung beim Einschalten wieder abzurufen.
Hinweis: Die Lichtstimmung wird immer bei Empfang eines Ausschalttelegramms auf diesem Eingang gespeichert.
Alternativ kann über den Eingang „Schalten mit Vorgabewerten“ eine RGB(W) Lichtstimmung abgerufen werden, die über die zusätzliche Eingänge definiert wird.
Hinweis: Im Fall von RGB-Leuchtmitteln bleiben die Eingänge für den Weiß-Anteil frei.
Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer 3 ab Version 2.8 / Gira HomeServer 4 ab Version 2.10
Gira Hardware: 1x Homeserver
Realisierungsdauer: 0,5 h