Downloads & Software-Updates

HomeServer Logikbaustein: Belegzeitenplanung über Terminkalender

Die Belegung von Gebäuden oder Räumen erfolgt über den bekannten Microsoft Outlook-Terminkalender. Die hier hinterlegten Zeitprofile steuern Licht, Heizung und Lüftungsanlagen (MSR-Technik).

Die Einsatzmöglichkeiten der Belegzeitenplanung reichen von öffentlichen Gebäuden wie Schul- oder Sporthallen bis hin zu Bürogebäuden oder Produktionshallen.

Über definierte Profile im Terminkalender können verschiedene Belegungen vorgenommen werden, Dies ist auch standortübergreifend für mehrere Gebäudeteile über einen Kalender möglich. Der Outlook-Terminkalender wird mit all seinen Funktionen/Serientypen ausgewertet und mit der vorhandenen Gebäudeleittechnik verbunden. Die Gebäudeleittechnik wertet die Termineinträge aus und steuert die verschiedenen Gewerke an.

Vollautomatisch und ohne manuelles Eingreifen werden die gewünschte Raumtemperatur, Luftqualität, Warmwasser und Beleuchtung gesteuert und dies auf eine energieeffiziente Weise. Eine einstellbare Vorlaufzeit sorgt für eine termingerechte Steuerung, sodass beispielsweise die Heizung zu Beginn des Termins die hinterlegte Temperatur erreicht.

Durch die Nutzung des Outlook-Terminkalenders steht Ihnen eine bekannte Oberfläche für die Eingabe von Zeitprogrammen zur Verfügung, was eine einfache Bedienung ermöglicht. Außerdem führt die Kombination aus bedarfsgerechter Belegzeitenplanung in Verbindung mit intelligenter Gebäudetechnik zu einer Reduzierung der Energiekosten.

Die Vorteile der Belegzeitenplanung über den Outlook-Terminkalender:

  • Unterstützt werden alle Outlook Serientyp-Funktionen
  • Globale Verwaltung über MS-Exchange
  • Mobiler Zugriff und Belegung über Smartphones
  • Einfache Bedienung und Übersicht durch die bekannte Outlook-Oberfläche
  • Mehrere Objekte können über einen Kalender verwaltet werden

Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.2

Gira Hardware: 1x 052900 KNX/EIB Gira HomeServer / FacilityServer

Realisierungsdauer: Bitte mit Anbieter Kontakt aufnehmen.