Downloads & Software-Updates

HomeServer: Logikbaustein SolarLog bis V2.9

SolarLog ist ein durchdachtes System zum Management und zum Monitoring der eigenen Photovoltaik-Anlage. Alle kompatiblen Wechselrichter werden unterstützt und können in die Software eingebunden und angezeigt werden. Per Sim-Karte und Internetverbindung ist auch eine Überwachung der Anlage aus der Ferne möglich. Durch die Einbindung mit diesem Baustein lassen sich alle Werte in Ihr Bedienfeld einbinden, schnell darstellen und bequem überwachen.

Der Baustein ermöglicht das Abfragen eines SolarLog Datenloggers mit bis zu 10 Wechselrichtern. Es werden alle mit SolarLog kompatiblen Wechselrichter unterstützt. Die Abfrage wird komplett über das TCP/IP ausgeführt. Es werden keine zusätzlichen Schnittstellen benötigt.

Bei der Abfrage werden folgende Werte ausgegeben:

  • Aktuelle AC-Leistung aller angeschlossenen Wechselrichter
  • DC Leistungen der MPP Tracker
  • Der aktuelle Status und Fehler der Wechselrichter, es wird immer der Wert gemeldet, welcher als letzter übertragen wurde
  • Anlagengröße, spezifischem Ertrag, Firmware und hinterlegte Vergütung.

Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer 3 und Gira HomeServer 4 ab Version 4.0

Gira Hardware: 1x 052900 KNX/EIB Gira HomeServer / FacilityServer

Externe Hardware: 1x SolarLog Wechselrichter (Hummel Systemhaus GmbH & Co. KG In den Gernäckern 13 72636 Frickenhausen-Linsenhofen)

Bekannte Ausnahmen: Der Baustein wurde ab Expertenversion 4.0 getestet. – Firmware Solarlog 2.8.2 Build 52 – 28.05.2013 Ab der Firmwareversion 3.0 des Solarlog hat dieser Baustein keine Funktion mehr. Dazu verwenden Sie bitte den Baustein ab V3.0

Realisierungsdauer: Bitte mit Anbieter Kontakt aufnehmen.