E-Mobilität wird ein immer wichtigeres Thema. Nun wurde die Möglichkeit geschaffen, E-Autos und deren Ladung intelligent mit dem Gebäude zu vernetzen. Somit erreicht man eine vollständige Integration in den Gira HomeServer. Zudem bietet die Integration des Energieverbrauchs, die genaue Auswertung wie viel Energie für Mobilität benötigt wird.
Die Krönung des Bausteins ist die variable Steuerung des Ladestroms des E-Fahrzeugs in Abhängigkeit von aktuellen Stromtarifen, vorhandener Energie durch eine installierte Photovoltaikanlage (In Verbindung mit der Anbindung und Auswertung eines Solarlogs). Somit kann das E-Fahrzeug bedarfsgerecht mit der selbst produzierten Energie geladen werden. Hierzu zählt dann auch die Auswertung der Ladezeiten bis zum Erreichen der gesamten Reichweite.
Eine Freigabe der Ladestation über den Gira HomeServer kann ebenfalls geregelt werden. Hier kann beispielsweise ein Zutrittssystem angebunden werden. Auch bei mehreren Ladestationen kann so die Verfügbarkeit von Freien Plätzen direkt visualisiert werden.
Der Baustein ist für den Gira HomServer und die Kommunikation mit 3 Ladesäulen vorbereitet, bei Bedarf kann dies auf bis zu 128 Ladesäulen erweitert werden.
Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.2
Gira Hardware: 1x 052900 KNX/EIB Gira HomeServer / FacilityServer
Externe Hardware: 1x eRevolution Ladesäule (Hummel Systemhaus GmbH & Co. KG In den Gernäckern 13 72636 Frickenhausen-Linsenhofen)
Realisierungsdauer: Bitte mit Anbieter Kontakt aufnehmen.