Downloads & Software-Updates

HomeServer Logikbaustein: Konstantlicht

Passe die Beleuchtung Deines Raumes an der wirklich benötigten Helligkeit an. Nütze dazu einen Innen- oder Außenfühler und definiere die Konstantlichtkurve direkt im Logikmodul. Durch den Einsatz eines Außenfühler kannst Du ein komplettes Gebäude automatisieren und jeden Raum, jede Beleuchtung einzeln und individuell regeln. Damit sparrst Du viel Energie.

Verzögerung der Dimmung kannst Du natürlich dabei frei definieren. Auch wird erkannt, wenn das Licht manuell gedimmt wird und die Regelung unterbrochen. So kannst Du im Raum jederzeit einfach individuell die Beleuchtung ändern und die Automatik deaktiviert sich selbst, steht jedoch beim nächsten mal sofort wieder zur Verfügung.

Durch das einbinden des Behang (Rollladen, Jalousie, etc.) wird bei Verwendung des Außenfühler auch die Verdunklung berücksichtigt.

Funktionen

  • Grundfunktionen
    • Start/Stop der Regelung
    • Blockieren der Regelung
  • Verzögerung
    • Heller dimmen
    • Dunkler dimmen
    • Helligkeitswerte
      • Vorgabe einer Mindesthelligkeit
      • Vorgabe einer Toleranz des Dimmwert
      • Intelligenz
        • Erkennt automatisches Dimmen durch den Benutzer und sperrt die Regelung vorübergehend.
        • Mit Ausschalten der Beleuchtung wird die Regelung sofort ausgesetzt
        • Mit Einschalten der Beleuchtung beginnt sofort die Regelung
        • Erkennt wenn eine Jalousie/Rollladen im Raum geschlossen ist (Bei Regelung über Außenhelligkeit)
        • Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.2

          Gira Hardware: 1x 052900 KNX/EIB Gira HomeServer / FacilityServer

          Realisierungsdauer: Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Anbieter auf.