Downloads & Software-Updates

HomeServer Logikbaustein: Beschattung

Beschattung individuell auf den Raum und Nutzer zugeschnitten. Mit der Sonnenstand geführten Beschattung kannst Du jede Markise, Jalousie, Raffstore oder Rollladen individuell in Deinen Raum einbinden und diesen genau nach Sonnenstand positionieren. Denn, eine Beschattung sollte nur dann aktiv sein, wenn diese auch benötigt wird. Kümmer Dich nicht mehr um die Beschattung sondern lass diese automatisiert im Hintergrund einfach ständig aktiv!

Über zusätzliche Parameter kannst Du die Funktionen individuell beeinflussen. Eine intelligente Erkennung merkt beispielsweise, wann Du den Behang manuell bedienst und sperrt die Beschattung für einen Tag.

Funktionen

  • Grundfunktion
    • Beschattung Ein- und Ausschalten je Motor mit sofortiger Wiederherstellung des Zustand.
    • Jeden Motor der Beschattung einzeln ansteuern.
    • Unterschiedliche optimierte Typen für Behänge mit Lamelle und ohne.
  • Sonnenstand
    • Direkte Definition über Azimut und Elevation und völlig unabhängige Berechnung.
    • Parameter
      • Mindeständerung in Prozent
      • Nach Wetter auffahren oder nur Lamellen waagrecht
      • Am Ende der Beschattung nur Lamellen kippen oder ganz auffahren.
      • Verzögerung getrennt einstellbar
      • Individuelle Lage des Behang in Prozent
      • Individuelle Lage der Lamelle bei Standby in Prozent
      • Offset +/- für Lamellen Ausrichtung
      • Optimiertes Verhalten der Rückmeldung durch Toleranz
      • Intelligenz
        • Erkennung bei manueller Bedienung und aussetzen der Beschattung
        • Erkennung von 100% geschlossen und aussetzen der Beschattung
        • Erkennung von ganz offen und wieder aktivieren der Beschattung
        • Anpassung der Lamellen an den Sonnenstand und Sonnenhöhe
        • Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.2

          Gira Hardware: 1x 052900 KNX/EIB Gira HomeServer / FacilityServer

          Realisierungsdauer: Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Anbieter auf.