Downloads & Software-Updates

HomeServer Logikbaustein: Störmeldung Manager

Im Gebäude hast Du viele unterschiedliche Störmeldungen die Du komfortabel verwalten und anzeigen möchtest. Der StörmeldungManager hilft Dir dabei komfortabel den Überblick zu behalten und einzelne Meldungen nicht nur zu überwachen sondern diese auch zu quittieren und einen reset, nach Behebung durchzuführen. Unterschiedliche Statusausgaben zeigen Dir exakt den Zustand an. So erkennst Du schnell das etwas nicht in Ordnung ist und kannst Dich darum kümmern.

Dank des Ampel System, hast Du schnell den Überblick ob neue Ereignisse anstehen.

Alle Störmeldungen die Du mit dem StörmeldungManager verbindest, können auch an eine Email, SMS oder Push Dienst weitergeleitet werden. Dazu sammelt das Logikmodul für Dich alle Informationen und stellt diese zusammen. Du musst somit nichts weiteres tun, als die Info zu versenden mit nur einer Gruppenadresse!

Funktionen

  • Melder
    • Bis zu 20 Störmeldungen mit einem Logikmodul
    • Individueller Melder Text je Störmeldung
  • Überwachung
    • Jede Meldung kann einzeln zyklisch überwacht werden
    • E Bei Ausfall eines Melder wird dies gesondert mit einer "blauen" LED dargestellt.
    • Management
      • Quittung
      • Reset
      • Anzahl Meldungen
      • Anzeige
        • Ampelsystem (grün, orange, rot)
        • Info Anzahl Störungen
        • Info Anzahl Quittungen
        • Info Anzahl Melderausfall
        • Jeweils 5 Melder mit LED Status und Text je Seite (z.B. PopUp)
        • Sammelstörung als Bit
        • Sammelstörung als LED
        • Navigation
          • Vor
          • Zurück
          • Direkter Seitenaufruf
          • Email/ Push/ SMS
            • Meldung bei Störung, Ausfall aktivierbar.
            • Meldung bei Quittung aktivierbar
            • Zusammenfassen aller Informationen als Text in einer Gruppenadresse
            • Direkter Trigger für den einfachen Versand
            • Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.2

              Gira Hardware: 1x 052900 KNX/EIB Gira HomeServer / FacilityServer

              Realisierungsdauer: Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Anbieter auf. Zur Visualisierung kannst Du die Funktionsvorlage - Störmeldung nutzen.