Downloads & Software-Updates

HomeServer Funktionsvorlage: Text

Informieren Sie den Nutzer über Kontaktdaten, Informationen oder Hinweisen mit dem Infotext. Stellen Sie völlig flexibel 14 Byte Texte im Panel als auch in einem PopUp mit der Textmeldung da.

Infotext 5 Zeilen

Informationen, Kontaktdaten, Beschreibung oder einfach nur einen Hinweis können Sie mit der Funktionsvorlage leicht in den QC integrieren. Über ein PopUp stehen Ihnen bis zu 5 Zeilen zur Verfügung. Überschrift und Symbol kann frei gewählt werden.

Damit können Sie dem Benutzer der Oberfläche wichtige und nützliche Infos leicht zugänglich machen.

  • PopUp mit Infotext auf maximal 5 Zeilen
  • Überschrift frei Wählbar
  • Unterschiedliche Symbole im Menü wählbar.

Textmeldung 5 Zeilen

Damit können Sie bis zu 4 flexible 14 Byte Texte direkt in der Oberfläche anzeigen. Über das PopUp können Sie natürlich den kompletten Text aufrufen. Nutzen Sie die Funktionsvorlage um direkt in die Oberfläche Meldungen zu senden. Ideal um Webabfragen und Zustände in Klartext anzuzeigen.

  • Bis zu 4 Meldungen direkt im Menü, mit mehr länge als Standard Vorlagen
  • Über das PopUp den kompletten Text anzeigen
  • Überschrift frei Wählbar
  • Ansicht im Menü frei Wählbar
  • Zu jeder der 4 Textmeldungen kannst Du ein Präfix vergeben.

Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.2

Gira Hardware: 1x 052900 KNX/EIB Gira HomeServer / FacilityServer

Realisierungsdauer: Bitte nehmen Sie mit dem Anbieter Kontakt auf.