Ab sofort ist das beliebte Beleuchtungssystem Philips Hue endlich auch über alle KNX-Bedienelemente steuerbar. Bei jeder Leuchte können Farbwert und Helligkeit definiert werden. Licht wird so individuell gestaltbar.
Die per Smartphone am Meer eingefangene Sommerstimmung zu Hause wieder aufleuchten lassen. Den eigenen Sonnenaufgang programmieren. Oder die Hausparty richtig in Szene setzen – mit dem kabellosen Beleuchtungssystem Hue von Philipps gelingt die Individualisierung des Lichtes und damit die Steigerung von Lebensqualität. Einzige Beschwernis für alle KNX-User: Bisher fehlte die perfekte Integration in das KNX-System.
Die Lösung bringt jetzt der neue ise smart connect KNX Hue: Über den innovativen KNX-Adapter lassen sich bis zu 25 Hue-Leuchten per Dimmer oder Schalter über KNX steuern. Die LED-Technologie in den Leuchtkörpern eröffnet dabei von warm bis lebendig das gesamte Spektrum der Lichttöne. Für jede einzelne Leuchte können individuelle RGB-Werte festgelegt werden. Komfortabel kann am KNX-Bedienelement zwischen kompletten Lichtszenarien oder separater Bedienung gewählt werden.
Features:
· separate Steuerung von bis zu 25 Philips Hue-Leuchten über Schalten und Dimmen
· individuelle Steuerung der RGB-Farbwerte
· für die jeweils neuste Version der ETS4 oder ETS5
· NEU: individuelle Steuerung der Farbtemperatur
Hard- und Softwareversionen: ETS 4 Software
Externe Hardware: 1x ise smart connect KNX Hue (Best.-Nr. 1-0002-003) (ise Individuelle Software-Entwicklung GmbH Osterstraße 15 26122 Oldenburg Germany)
Realisierungsdauer: Bitte Rücksprache mit dem Anbieter halten.