Ein KNX-User möchte von unterwegs über das Smartphone die Heizung aufdrehen und seine Jalousien herunterlassen. Oder ein Elektroinstallateur will eine Konfiguration vornehmen, ohne extra einen Hausbesuch machen zu müssen – es gibt viele Situationen, in denen der Fernzugriff auf ein KNX-System sinnvoll ist. Gleichwohl kann genau an dieser Stelle eine gefährliche Sicherheitslücke entstehen.
Die Lösung liefert jetzt der ise smart connect KNX Secure. SSL-geschützte Verbindungen garantieren zu jeder Zeit Sicherheit. Kein einziges Datenpaket wird unverschlüsselt übertragen, ein Mithören ist nicht möglich. Über einen zusätzlichen Secure-Schalter kann der KNX-User zudem die Verbindung zur Außenwelt jederzeit unterbrechen.
Dabei ist die Installation ein Kinderspiel. Einfach ise smart connect KNX Secure an das KNX anschließen und fertig! Der Zugriff ist nun über Smartphone, Tablet oder Notebook möglich. Hierfür wird einfach der ETS der Secure Access Client gestartet, der auf die in der Installation vorhandenen KNX-IP-Interfaces zugreift. Oder der Webbrowser, der Zugriff auf die HTML Seiten vor Ort gibt. Und die weitere Konfiguration? Unnötig! Das war es schon.
Features:
Hard- und Softwareversionen: ETS 4 Software
Externe Hardware: 1x ise smart connect KNX secure (Bestell-Nr. 1-0003-004) (ise Individuelle Software-Entwicklung GmbH Osterstraße 15 D-26122 Oldenburg Tel: +49 441 680 06 11 Fax: +49 441 680 06 15)
Realisierungsdauer: Bitte Rücksprache mit dem Anbieter halten.