Die in der Gebäudeautomation verwendeten Technologien und Protokolle weisen unterschiedliche, system-spezifische Vorteile auf. Gelingt es, diese unterschiedlichen Systeme in eine umfassende Lösung zu integrieren, lässt sich der Komfort für den Benutzer bei gleichbleibender Ressourcenaufwendungen erhöhen.
Der NETx BMS Server ist eine zuverlässige, skalierbare Lösung, die nach diesem Ansatz entwickelt wurde. In der aktuellen Version bietet er nun auch eine Schnittstelle zum Gira Home Server/Facility Server an.
Der NETx BMS Server erlaubt die Integration von verschiedenen Technologien und Protokollen (KNX, BACnet, Modbus und SNMP) und verfügt über Schnittstellen zu Hotelmanagement- (MICROS Fidelio/Opera) und Zutrittskontrollensystemen (VingCard). Da der NETx BMS Server als eine Art Gateway fungiert, können Informationen aus den genannten Systemen problemlos ausgetauscht werden. Dank des modularen Aufbaus des NETx BMS Servers lassen sich bestehende Schnittstellen weiterentwickeln und neue hinzufügen.
Die spezifischen Vorteile des NETx BMS Servers stehen mit der aktuellen Gira Home Server/Facility Server Schnittstelle nun auch Gira HomeServer/FacilityServer Anwendern zur Verfügung. Sowohl KNX Objekte als auch interne Objekte können unter Zuhilfenahme des Gira HomeServer/FacilityServer Experten aus dem Gira HomeServer/FacilityServer exportiert und mit dem Importwizard in den NETx BMS Server importiert werden. Alle Datenpunkte sind anschließend im Datenbaum ("Item Tree") des NETx BMS Server ersichtlich. Da mehrere Gira HomeServer/FacilityServer in einen NETx BMS Server integriert werden können, bietet sich diese Lösung auch für Großprojekte an.
Beispiele für die Weitergabe von Daten vom NETx BMS Server an den Gira Home Server/Facility Server lassen sich in vielen Bereichen der Heim- und Gebäudeautomation finden z.B. in der HLK Integration als Gateway zwischen BACnet Geräten und dem Gira HomeServer/FacilityServer oder bei der Integration von bestehenden OPC Servern.
Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.2
Gira Hardware: 1x 052900 KNX/EIB Gira HomeServer / FacilityServer
Externe Hardware: 1x NETx BMS Server 2.0 (NETx Automation Software GmbH)
Realisierungsdauer: Bitte mit Anbieter Kontakt aufnehmen