Die Funktionsvorlage wird verwendet, um eine individuelle Nutzer-, Raum- oder Audio- Quellenauswahl für bis zu 4 Objekte darzustellen. Mit Hilfe von Parametern werden die Anzahl der Felder (1 bis 4) und die darzustellenden Symbole (Nutzer-, Raum- oder Audio-Quellen) bestimmt. Mit jedem Klick auf das entsprechende Feld wird auf dem zugeordneten K-Objekt der Wert 1 gesendet. Über optionale Statusobjekte für jedes Feld lässt sich der EIN-Status im entsprechenden Feld darstellen.
Für jedes Feld lassen sich Icons aus folgenden Themengebieten einstellen:
Anwendungsbeispiel: Über die Funktionsvorlage lassen sich innerhalb einer Zeile bis zu maximal vier Audio-Quellen, Nutzer oder Räume aktivieren. Auch eine Mischung aus Nutzer-, Raum- und Audio-Quellen-Bedienung ist möglich. Die Funktionsvorlage kann z.B. in Verbindung mit dem ReVox Multiroom System VoxNet zur Nutzer- oder Quellenumschaltung verwendet werden. Über die optionale Statusanzeige wird die gerade aktive Quelle, der aktive Raum oder der aktuelle Nutzer visualisiert.
Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.2.1, QuadClient ab Version 4.2.1
Kompatible Geräte: iPhone, iPad, Android, Gira Control Clients
Gira Hardware: 1x Homeserver
Bekannte Ausnahmen: Die Funktionsvorlage setzt den Experten ab Version 4.2.1 und den zugehörigen QuadClient voraus.
Realisierungsdauer: 1h