Diese globale Bibliothek beschreibt die Einrichtung bzw. den Betrieb zweier HomeServer (HS) oder FacilityServer (FS) in einem Redundanzbetrieb. Sie enthält die erforderliche Logik (aus dem Standard Lieferumfang des Experten) auf Seite des HomeServer/Facility Servers und eine Anleitung zur Parametrierung des Gira KNX Schaltaktors.
Funktion:
In Verbindung mit einem Gira KNX Schaltaktor schaltet sich der aktive HomeServer automatisch nach Ablauf einer zu parametrierenden Zeit aus. Gleichzeitig schaltet sich ein zweiter - bisher inaktiver - HomeServer ein. Durch eine zyklische Überwachung in Verbindung mit einer Treppenhausfunktion im KNX Schaltaktor werden ausbleibende KNX Telegramme oder ein defekter HS erkannt und der redundante HomeServer wird automatisch gestartet.
Voraussetzungen:
Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer 3 und Gira HomeServer 4 ab Version 4.0
Gira Hardware: 1x Homeserver
Bekannte Ausnahmen: Möchten Sie den Wechsel der HomeServer in Abhängigkeit einer festgelegten Uhrzeit (z.B. täglich um 02:00 Uhr nachts) umsetzen, benötigen Sie den Logikbaustein HS/FS Redundanzbetrieb neben dieser Globalen Bibliothek. Voraussetzungen: Der Redundanzbetrieb erfordert zwei gleiche Geräte (HS-HS oder FS-FS), auf denen jeweils die gleiche Firmware installiert ist. Installierter und funktionstüchtiger NTP-Server. Schaltaktor mit zwei freien Ausgängen und aktivierbarer Treppenhausfunktion für jeden Ausgang (z.B. KNX Schaltaktor 2fach 16 A mit Handbetätigung Gira Bestell-Nr. 1040 00). KNX Installation mit Systemgeräten (Spannungsversorgung etc.). Es arbeitet immer nur ein Gerät. Das zweite Gerät ist ausgeschaltet. Änderungen am bestehenden Projekt werden immer zuerst in das laufende Gerät und im Anschluss in das redundante Gerät programmiert. "Alte" Remanentdateien müssen manuell auf dem FTP-Server gelöscht werden. Diese Dateien entstehen durch jede Änderung am Projekt und werden nicht automatisch gelöscht. In den Projekteinstellungen der Experten-Software unter Netzwerk\Remanentspeicher sind immer die beiden Funktionen FTP lesen und FTP schreiben zu parametrieren. Datum und Uhrzeit des Programmier-PCs müssen aktuell sein. Die beiden Geräte müssen regelmäßig gewechselt werden. Die Uhrzeit der beiden Geräte muss gleich sein. Abweichungen können zu Datenverlusten in den Archiven bzw. bei der Anwesenheitssimulation führen.
Realisierungsdauer: 1h