Downloads & Software-Updates

Meldeanlage

Das Plugin Meldeanlage wird in Verbindung mit den Logikbausteinen zur Realisierung einer Meldeanlage mit dem Gira HomeServer verwendet, um aktuelle Systemzustände der Meldeanlage darzustellen oder diese zu bedienen.

Folgende Unterelemente lassen sich im Plugin darstellen:

  1. Sicherungsbereich Intern (Überwachung Außenhaut)
  2. Sicherungsbereich Extern (Überwachung Außenhaut und Innenraum)
  3. Melderliste
  4. Ereignisspeicher
  5. Quittung
  6. Statusanzeige
  7. Feuer-Alarm
  8. Überfall-Alarm

Die Scharf- bzw. Unscharfschaltung ist mit einem vierstelligen PIN-Schutz versehen. Der sich individuell über die Quadrantenkonfiguration einstellen lässt.

Zusätzlich zum „normalen“ Code lässt sich auch ein zweiter Code für eine Stille-Alarmierung parametrieren. Mit diesem kann das System unscharf geschaltet werden und gleichzeitig per K-Objekt ein lautloser Alarm ausgelöst werden. So lässt sich im Falle eines Überfalls eine Aktion unsichtbar auslösen.

Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.7.0, QuadClient ab 4.7.0

Kompatible Geräte: Gira Control Clients

Gira Hardware: 1x Homeserver

Bekannte Ausnahmen: Hinweis: Das Plugin unterstützt den Gira QuadClient mit den Design 1-4. D.h. eine Darstellung auf mobilen Geräten mittels der Gira App ist nicht möglich.

Realisierungsdauer: 1h

Updateinformationen: Version 1.2: .Net 4.5 Kompatibilität ab Experte/QC 4.7.0