Das Plugin KNX-Alarmzentrale wird in Verbindung mit der Gira Alarmzentrale KNX (Bestell-Nummer 1142 00) verwendet, um aktuelle Systemzustände der Alarmzentrale darzustellen oder diese zu bedienen.
Folgende Unterelemente lassen sich im Plugin darstellen:
Die Scharf- bzw. Unscharfschaltung ist mit einem vierstelligen PIN-Schutz versehen. Der sich individuell über die Quadrantenkonfiguration einstellen lässt.
Zusätzlich zum „normalen“ Code lässt sich auch ein zweiter Code für eine Stille-Alarmierung parametrieren. Mit diesem kann das System unscharf geschaltet werden und gleichzeitig per K-Objekt ein lautloser Alarm ausgelöst werden. So lässt sich im Falle eines Überfalls eine Aktion unsichtbar auslösen.
Über die Quadrantenkonfiguration lässt sich auswählen, ob über den QuadClient (z.B. GiraControl 19) eine akustische Signalisierung bei einem Alarm (Feuer, Überfall oder Einbruch) erfolgen soll. Zusätzlich kann die Dauer der Alarmierung eingestellt werden.
Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.7.0, QuadClient ab 4.7.0
Kompatible Geräte: Gira Control Clients
Gira Hardware: 1x Homeserver
Bekannte Ausnahmen: Hinweis: Das Plugin unterstützt den Gira QuadClient mit den Design 1-4. D.h. eine Darstellung auf mobilen Geräten mittels der Gira App ist nicht möglich.
Realisierungsdauer: 1h
Updateinformationen: Version 1.1: .Net 4.5 Kompatibilität ab Experte/QC 4.7.0