Downloads & Software-Updates

Balkendiagramm

Das Plugin Balkendiagramm wird verwendet, um HomeServer-Archivdaten in Form eines Balkendiagramms darzustellen. Es lassen sich Diagramme mit nur einem Datenarchiv (Diagramm einfach) oder Diagramme mit 2 Datenarchiven (Diagramm zweifach) darstellen. Mit dem Diagramm zweifach kann zum Beispiel die von einer Photovoltaik-Anlage erzeugte Leistung mit der vom Energieversorger bezogenen Leistung verglichen werden.

Folgende Ansichten stehen wahlweise zur Verfügung:

  • 24-Stunden-Ansicht
  • 7-Tage-Ansicht
  • 28-Tage-Ansicht
  • 52-Wochen-Ansicht

Hinweis: Das Plugin benötigt zur Darstellung der Messwerte HomeServer Datenarchive.

Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.7.0, QuadClient ab 4.7.0

Kompatible Geräte: Gira Control Clients

Gira Hardware: 1x Homeserver

Bekannte Ausnahmen: Hinweis: Das Plugin unterstützt den Gira QuadClient mit den Design 1-4. D.h. eine Darstellung auf mobilen Geräten mittels der Gira App ist nicht möglich.

Realisierungsdauer: 1h

Updateinformationen: Version 1.1: .Net 4.5 Kompatibilität ab Experte/QC 4.7.0