Listendarstellung
Die Funktionsvorlage wird zur Anzeige von Listen verwendet, die in Textform vorliegen.
Anwendungsbeispiele:
- Anzeige einer Störmeldeliste (realisiert über die Logikbausteine aus dem Ordner Listeneingang + Listenausgang im grafischen Logikeditor)
- Anzeige einer Melderliste (realisiert über die HomeServer-Meldeanlage)
Hinweise:
- Alle Zeichen werden nach der Codepage Windows 1252 dargestellt.
- Die Textlänge sollte, je nach QuadClient-Auflösung, kleiner als ca. 25 Zeichen sein. Längere Text werden ggf. abgeschnitten und mit Punkte am Zeilenende dargestellt.
- Die maximale Länge der Liste sollte kleiner 100 Einträge sein.
- In den Designs für Android und IPad kommt es im Zusammenhang mit den Apps zu einer fehlerhaften Darstellung in den Designs 0 und 6. Die Ursache ist in den Apps und nicht in der Funktionsvorlage begründet.
Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.1, QuadClient Version 4.1
Kompatible Geräte: iPhone, Gira Control Clients
Gira Hardware: 1x Homeserver
Bekannte Ausnahmen: In den Designs für Android und IPad kommt es im Zusammenhang mit den Apps zu einer fehlerhaften Darstellung in den Designs 0 und 6. Die Ursache ist in den Apps und nicht in der Funktionsvorlage begründet.
Realisierungsdauer: 0,5 h