Downloads & Software-Updates

Betriebsart-Sollwertvorgabe

Der Logikbaustein wird zur Vorgabe eines Sollwertes in Abhängigkeit einer (KNX Raumtemperaturregler) Betriebsart verwendet. Der Baustein wurde so realisiert, dass eine Bedienung über die Funktionsvorlage Heizen plus im QuadClient möglich ist.

Mögliche Anwendungen bestehen in der Vorgabe einer Solltemperatur der Warmwassererzeugung in Abhängigkeit der Betriebsart oder in der Vorgabe eines Helligkeitswerts für eine Konstantlichtregelung oder der Lautstärke eines Audio-Systems. Weitere interessante Möglichkeiten bieten sich, wenn anstatt eines konkreten Sollwertes der Wert einer Lichtszene verwendet wird. So kann in Abhängigkeit des Betriebsmodus eine komplette „Komfort, Standby, Nacht oder Frostschutz-Szene“ abgerufen werden.

Funktionen des Logikbausteins:

  • Verschiedene Betriebsmodi aktivierbar: Komfort, Standby, Nacht und Frost-/Hitzeschutz
  • Jedem Betriebsmodus können eigene Sollwerte zugeordnet werden.-Funktionalität Präsenz-/ oder Präsenzmelderobjekt wählbar
  • Funktionalität Präsenztaste: Komfortverlängerung durch Präsenztaste im Nacht- oder Frost-/Hitzeschutzmodus möglich. Parametrierbare Dauer der Komfortverlängerung.
  • Umschaltung der Betriebsmodi durch 1-Byte-Objekte gemäß der KNX Spezifikation
  • Umschaltung der Betriebsmodi durch 1-Byte-Zwang-Objekte gemäß der KNX Spezifikation
  • Absolute Sollwertvorgabe aktiver Betriebsmodus

Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 2.6

Gira Hardware: 1x Homeserver

Realisierungsdauer: 0,5 h