Der Baustein wertet ein 3 Byte Telegramm nach DPT 232.600 (Colour-RGB) aus.
An den Ausgängen stellt der HomeServer die aktuellen Werte für die RGB-Farben als 1Byte zur Verfügung.
Das Format der Ausgänge wird durch die Belegung der Ausgänge mit den HomeServer Datentypen bestimmt. Wird ein Datentyp 0-100% zugeordnet werden die RGB-Farbwerte in Prozent ausgegeben. Bei einer Belegung mit einem Datentyp 1 Byte (0-255) wird eine Ganzzahl im Bereich 0-255 ausgegeben.
Zusätzlich wird eine 1 Bit Information über den Schaltzustand des Leuchtmittels ausgegeben.
Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 4.1
Gira Hardware: 1x Homeserver
Realisierungsdauer: 0,5h
Updateinformationen: Ausgang Schaltzustand des Leuchtmittels ergänzt.