Die Meldeanlage ermöglicht die Anbindung vorhandener Sensoren einer KNX/EIB Installation an den Gira HomeServer zur Überwachung eines Gebäudes oder Gebäudeteils. Die Meldeanlage im HomeServer kann den Zustand von Fensterkontakten, Bewegungsmeldern oder Glasbruchsensoren anzeigen und überwacht Zustandsänderungen an diesen Meldern. Bis zu 70 Melder lassen sich so überwachen.
Die in die Meldeanlage integrierten Melder können in bis zu zwei Sicherungsbereiche zusammengefasst werden (intern und extern scharf). Durch das Scharfschalten dieser Bereiche ist eine Überwachung der gesicherten Anlage auf Einbruch bei An- oder Abwesenheit von Personen im Gebäude möglich. Zudem können Anlagenteile generell auch auf Sabotage überwacht werden. Im Falle eines Einbruchalarms lassen sich optische und akustische Signalgeber über ein Kommunikationsobjekt aktivieren.
Die Meldeanlage kann durch eine Visualisierung oder ein Plugin kontrolliert und bedient werden. Sowohl das Abrufen von Anlagenzuständen (aktive Melder, Ereignisse) als auch die Bedienung (Scharf- /Unscharfschalten, Quittierung) ist einfach und übersichtlich mit Visualisierung oder Plugin und einem Meldungsarchiv möglich. Darüber hinaus kann das Scharf- oder Unscharfschalten auch über andere Busteilnehmer erfolgen - beispielsweise durch Tastsensoren oder Tasterschnittstellen und Binäreingänge mit daran angeschlossenen Bediengeräten. Anlagenzustände oder Meldertexte im Alarm- oder Störungsfall lassen sich auch auf anderen KNX/EIB Anzeigeeinheiten darstellen, wie z. B. auf Info-Displays oder einfachen LED-Anzeigen.
Die globale Bibliothek beinhaltet alle zur Errichtung einer Meldeanlage erforderlichen Logikbausteine und Archive. Zusätzlich enthalten ist ein Web-Based-Training, welches die Inbetriebnahme zeigt.
Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer 3 ab Version 2.8 / Gira HomeServer 4 ab Version 2.10
Gira Hardware: 1x Homeserver
Realisierungsdauer: 0,5 h pro Melder
Updateinformationen: Version 1.1: Bugfix - Fehler im bei Zustand "Intern scharf" und Sabotage Auslösung behoben. Version 1.2: Zustand "Intern scharf" - Unscharfschaltung über ein 0-Telegramm auf den Eingang "Extern scharf" möglich.