Der Kunde (z.B. eine Arztpraxis) besitzt ein TKS-IP-Gateway und einen HomeServer und möchte die Türöffnerautomatik des TKS-IP-Gateways nutzen. Er möchte die Funktion jedoch nicht manuell am TKS-Communicator starten, sondern diese Funktion zeitgesteuert über den HomeServer aktivieren.
Beispiel:
Die Türöffnerautomatik soll morgens ab 08:00 automatisch aktiviert werden, wenn der Computer mit dem darauf installierten TKS-Communicator gestartet ist.
In der Mittagspause zwischen 12:30 - 15:00 soll die Türöffnerautmatik automatisch deaktiviert werden.
Von 15:00 - 18:00 soll die Funktion wieder genutzt werden.
Die App enthält einen Logikbaustein und eine Globale Bibliothek zur Umsetzung dieser Lösung.
Hard- und Softwareversionen: Gira HomeServer ab Version 2.6
Gira Hardware: 1x Homeserver
Bekannte Ausnahmen: Bevor mit der Projektierung dieses Anwendungsbeispieles gestartet werden kann, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden. • Das TKS-IP-Gateway (ab Version 2.0) ist vollständig projektiert und funktioniert im Türkommunikations-System. • Auf einem Computer muss der TKS-Communicator installiert sein. • Der HomeServer ist vollständig projektiert und funktionsfähig. • Der Projektant muss über Kenntnisse der HomeServer-Programmierung verfügen.
Realisierungsdauer: 0,5