Präsenz- und Bewegungsmelder
Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Standard
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 5373 .., 5375 .., 5379 ..
PDF, 3.596 KB
Download
Sprachvarianten
Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Bestell-Nr. 5374 .., 5376 ..
PDF, 445 KB
Nebenstellen-Einsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter (3-Draht)
Bestell-Nr. 0335 00
PDF, 87 KB
Automatikschalter Standard-Aufsatz
Bestell-Nr. 1301 ..
PDF, 117 KB
Automatikschalter für hohe Einbauzone Komfort-Aufsatz
Bestell-Nr. 0671 ..
PDF, 210 KB
Automatikschalter Aufsätze
Bestell-Nr. 0832 .., 0833 .., 0838 .., 0839 .., 0842 .., 0848 ..
PDF, 275 KB
Automatikschalter Impuls-Einsatz
Bestell-Nr. 0825 00
PDF, 127 KB
Automatikschalter-Einsätze
Bestell-Nr. 0835 00, 0836 00, 0837 00, 0845 00, 0846 00, 0847 00
PDF, 218 KB
Panel mit Leuchte und Automatikschalter
Bestell-Nr. 1332 ..
PDF, 223 KB
Automatikschalter
Bestell-Nr. 0573 .., 0879 .., 0880 .., 0889 .., 1304 .., 1305 ..
PDF, 148 KB
Funk-Automatikschalter
Bestell-Nr. 1306 ..
PDF, 1.893 KB
Aufsatz Automatikschalter 360°
Bestell-Nr. 2270 02, 2270 04
PDF, 396 KB
Automatikschalter 2 Standard
Bestell-Nr. 2301 ..
PDF, 290 KB
Automatikschalter 2 Komfort
Bestell-Nr. 2302 ..
PDF, 430 KB
Automatikschalter Komfort-Aufsatz
Bestell-Nr. 0661 ..
PDF, 483 KB
Bestell-Nr. 1300 ..
PDF, 342 KB
Funk-Bewegungsmelder/VdS
Bestell-Nr. 0351 00
PDF, 202 KB
Alarm-Bewegungsmelder 90/15/VdS
Bestell-Nr. 0957 02
PDF, 508 KB
Alarm-Dual-Bewegungsmelder
Bestell-Nr. 0957 00
PDF, 192 KB
Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt
Gebrauchsanleitung, ab Index I05.
Bestell-Nr. 2399 02
PDF, 647 KB
Alarm-Dual-Bewegungsmelder (ab Index 01)
PDF, 451 KB
Hinweiszettel Funk Bewegungsmelder/VdS
RED Konformitätserklärung, kurz
PDF, 311 KB
Bewegungsmelder Komfort, Standard 1,10 m
Bestell-Nr. 2040 .., 2050 ..
PDF, 3.166 KB
Bewegungsmelder Komfort, Standard 2,20 m
Bestell-Nr. 2041 .., 2051 ..
PDF, 3.274 KB
Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT
Bestell-Nr. 5377 02
PDF, 235 KB
Funk Bewegungsmelder
Gebrauchsanleitung
Bestell-Nr. 5207 16
PDF, 142 KB
Bewegungsmelder Cube
Bestell-Nr. 2442 .., 2444 ..
PDF, 4.581 KB
KNX Bewegungsmelder Cube 240
Bestell-Nr. 2194 ..
PDF, 4.576 KB
Gebrauchsanleitung, bis Index I04.
PDF, 1.623 KB
Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One
Bestell-Nr. 2038 ..
PDF, 857 KB
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.