Mittelwert erweitert - MAHO LABS
Der Baustein speichert jeden eingehenden Messwert mit Zeitstempel und berechnet daraus fortlaufend den gleitenden Mittelwert sowie eine vollständige Statistik. Werte, die aus dem eingestellten Zeitfenster herausfallen, werden automatisch entfernt – eine manuelle Verwaltung ist nicht nötig.
Der Zeitraum lässt sich von Sekunden bis Tagen frei wählen und in verschiedenen Formaten eingeben, etwa 30s, 15m, 24h oder 7d. Optional kann die Historie so gespeichert werden, dass sie einen Neustart des Geräts übersteht. Der Baustein arbeitet mit beliebigen Zahlenwerten – Temperatur, Stromverbrauch, Windgeschwindigkeit oder jeder anderen Messgröße.
Hauptfunktionen
• Elf Ausgänge: gleitender Mittelwert, Quartil 25 %, Median, Quartil 75 %, Minimum, Maximum, Spannweite, Standardabweichung, Varianz, Trend pro Stunde und Anzahl der Werte.
• Frei wählbares Zeitfenster von Sekunden bis Tagen, auch zur Laufzeit über einen Eingang veränderbar.
• Automatische Bereinigung: Werte außerhalb des Zeitfensters werden selbstständig verworfen.
• Trenderkennung: Änderung pro Stunde zwischen ältestem und neuestem Wert – für vorausschauende Automation.
• Optionale Persistenz: Die Historie kann über einen Neustart hinweg erhalten bleiben.
• Update-Eingang zur zeitgesteuerten Bereinigung, auch wenn keine neuen Messwerte eintreffen.