Lauftext - MAHO LABS
Der Lauftext-Baustein fasst bis zu 40 Textmeldungen zu einer einzigen Ausgabe zusammen. Jedes Eingangspaar besteht aus einem Bit und einem zugehörigen Text: Steht das Bit auf true, erscheint der Text in der Ausgabe, bei false wird er wieder entfernt. Texte können statisch im GPA eingetragen oder dynamisch von anderen Bausteinen geliefert werden.
Drei Anzeigemodi stehen zur Wahl. Verkettet zeigt alle aktiven Meldungen gleichzeitig, getrennt durch ein konfigurierbares Trennzeichen. Nacheinander rotiert die Meldungen einzeln im eingestellten Takt. Laufschrift schiebt den Gesamttext zeichenweise durch ein Fenster fester Breite und läuft dabei nahtlos um.
Hauptfunktionen
• Bis zu 40 Eingangspaare aus Bit und Text, die auszuwertende Anzahl ist frei einstellbar.
• Drei Anzeigemodi: Verkettet, Nacheinander und Laufschrift im LED-Ticker-Stil.
• Konfigurierbarer Leertext, wenn keine Meldung aktiv ist – zum Beispiel „Alle Fenster geschlossen“.
• Einstellbares Trennzeichen, Anzeigedauer, Fensterbreite und Scrolltakt.
• Zweiter Ausgang mit der Anzahl aktiver Meldungen für Schwellwertlogik oder Dashboard-Anzeigen.
• Kurzer Gesamttext wird statisch angezeigt statt sinnlos zu scrollen.