Downloads & Software-Updates

Aktor Auto/Manuell Switch - MAHO LABS

Der Aktor Auto/Manuell Switch trennt automatische und manuelle Befehle sauber voneinander. Der Baustein erkennt selbstständig, wenn ein manueller Befehl eintrifft, und wechselt sofort in den Manuellbetrieb – ein zusätzlicher Schaltbefehl ist nicht nötig. Sobald wieder auf Automatik geschaltet wird, können die zuletzt bekannten Sollwerte sofort gesendet oder auf den nächsten Automatikbefehl gewartet werden.
Besonders nützlich ist der ETS-Direktbetrieb: Sind die Taster in der ETS bereits direkt mit dem Aktor verbunden, lässt sich das Weiterleiten manueller Befehle abschalten. Der Baustein erkennt den Eingriff dann weiterhin und sperrt die Automatik, sendet den Befehl aber nicht erneut – so entstehen keine doppelten Telegramme auf dem KNX-Bus.

Hauptfunktionen
• Automatische Erkennung manueller Eingriffe an Fahrposition, Lamellenposition, Langzeit- und Kurzzeitbefehl.
• Zwei Umschaltvarianten: letzten Automatikwert sofort senden oder auf den nächsten Automatikbefehl warten.
• ETS-Direktbetrieb: manuelle Befehle lösen nur den Moduswechsel aus, ohne erneut zum Aktor gesendet zu werden.
• Sauberer Neustart: Nach einem Systemneustart werden keine ungewollten Nullwerte an die Aktoren gesendet.
• Modus-Statusausgang zur Anzeige des Betriebszustands in der Visualisierung.
• Universell einsetzbar für Jalousien, Rollläden, Markisen und andere Aktoren mit Fahr- und Lamellenposition.