Downloads & Software-Updates

KEBA Wallbox + Display - MAHO LABS

Das Paket bindet eine KEBA KeContact P30 oder P40 Wallbox direkt über Modbus TCP in die Logik des Gira X1 ein – ohne Cloud-Dienst und ohne Herstellerkonto. Der Wallbox-Baustein liest den Ladezustand, Ströme und Spannungen je Phase, Leistung, Leistungsfaktor sowie Gesamt- und Sitzungsenergie aus und kann den Ladestrom setzen sowie das Laden freigeben oder sperren. Damit lassen sich PV-Überschussladen, eine Lastbegrenzung oder eine Dashboard-Anzeige umsetzen. Der zweite Baustein des Pakets zeigt beliebigen Text auf dem Display der Wallbox an – etwa eine Begrüßung, den Hinweis „Laden fertig“ oder den aktuellen PV-Überschuss. Beide Bausteine teilen sich eine Lizenz. Voraussetzung an der Wallbox sind der aktivierte DIP-Schalter DSW1.3, eine LAN-Verbindung im selben Netz und die Geräte-ID 255.

Hauptfunktionen
• Vollständige Messwerte: Ladezustand im Klartext, Strom und Spannung je Phase, Leistung, Leistungsfaktor, Gesamt- und Sitzungsenergie, Kabelstatus und Fehlercode.
• Aktive Steuerung: Ladestrom stufenlos von 6 bis 63 A, Freigabe und Sperre des Ladevorgangs über einen eigenen Eingang.
• Gemeinsame Registerkarte für P30 und P40 – ein Baustein für beide Serien.
• Robuster Verbindungsaufbau nur bei Bedarf (Verbinden, Lesen oder Schreiben, Trennen) mit Diagnose-Ausgang im Klartext.
• Display-Baustein mit einstellbarer Mindest- und Höchstanzeigedauer; der Text wird automatisch bei jeder Änderung gesendet.
• Automatische Begrenzung unzulässiger Sollwerte: Werte unter 6 A werden angehoben, Werte über 63 A begrenzt.