Downloads & Software-Updates

Fronius Wechselrichter - MAHO LABS

Der Fronius-Baustein liest alle verfügbaren Messwerte der Photovoltaikanlage direkt über das Netzwerk aus und stellt sie als Signale im Gira X1 zur Verfügung. Wechselrichter, Smart Meter und Batteriespeicher werden in einem einzigen Baustein zusammengefasst.

Die Registeradressen ermittelt der Baustein selbstständig aus der SunSpec-Modellkette des Wechselrichters. Eine Auswahl des Gerätetyps ist deshalb nicht erforderlich. Unterstützt werden unter anderem Fronius Verto, Tauro, Tauro ECO, Gen24, Symo, Primo, Galvo und Argeno. Voraussetzung ist ein aktivierter Modbus-TCP-Dienst mit SunSpec-Modelltyp float.

Hauptfunktionen
• Automatische Geräteerkennung: Anzahl der MPPT-Eingänge, vorhandener Speicher und Gerätetyp müssen nicht eingestellt werden.
• Vollständige Wechselrichterdaten: AC-Leistung, Strom und Spannung je Phase, Frequenz, Schein- und Blindleistung, Gesamtertrag sowie DC-Werte für bis zu vier MPPT-Eingänge.
• Smart-Meter-Integration über dieselbe Verbindung: Netzbezug, Einspeisung, Ströme, Spannungen, Leistungsfaktoren und berechneter Hausverbrauch.
• Batterieauswertung: Ladezustand, Lade- und Entladeleistung, Batteriespannung und Ladestatus mit automatischer Blockzuordnung.
• Diagnose im Klartext über die Ausgänge WR Debug und Smart Meter Debug, inklusive Liste der erkannten SunSpec-Modelle.
• Automatischer Reset aller Ausgänge nach fünf aufeinanderfolgenden Kommunikationsfehlern.