Gira Esprit Metall

Klare Formen, zeitlose Eleganz

Die klare Form von Gira Esprit kommt in den vier Metallvarianten besonders gut zur Geltung. Zeitlos elegant sind die Aluminium-Rahmen: Die matt geschliffene und eloxierte Oberfläche zeichnet sich durch ein dezentes Schimmern aus, das die hochwertige Optik unterstreicht. Die Farbvarianten Aluminium, Schwarz und Braun sind für sachliche Einrichtungen prädestiniert. Neu hinzu gekommen ist die Version Aluminium lackiert in den Farben des Systems 55.

Gira Esprit Aluminium Hellgold fügt sich ideal in klassisch-luxuriöse Ambientes ein. Edelstahl ist der Klassiker des modernen Bauens schlechthin. In der gebürsteten Variante wird die Qualität des verwendeten Materials eindrucksvoll erlebbar.

Der edel und warm wirkende Farbton Bronze wertet das hochwertige Design passender Interiors auf und setzt zugleich stilvoll-moderne Akzente


Aluminium lackiert

01 Reinweiß glänzend
02 Reinweiß seidenmatt
03 Grau matt
04 Anthrazit matt
05 Schwarz matt

Das Echtmaterial Aluminium, lackiert in den Farben des Gira System 55, erweitert das Angebot des Schalterprogramms Gira Esprit. Damit ist es nicht nur in gleicher Form und identischem Maß wie der Gira Tastsensor 4 erhältlich, sondern auch farblich passend. Ein harmonisches, ganzheitliches Installationsdesign aus Gira Tastsensor 4 und Funktionen des Gira System 55 ist somit gewährleistet – z. B. beim Einbau von Steckdosen oder klassischen Tastern.


Edelstahl

Erstmals wird im Rahmen von Gira Esprit der Klassiker des modernen Bauens schlechthin eingesetzt: Edelstahl. In der gebürsteten Variante kommt die Qualität des verwendeten Materials besonders gut zur Geltung. Vor etwas mehr als 100 Jahren entwickelt, hat sich Edelstahl in vielen Bereichen durchgesetzt. Seine funktionalen Eigenschaften haben ebenso zu seiner weiten Verbreitung beigetragen wie die klare metallische Ästhetik. Für Fassadenverkleidungen avantgardistischer Bauwerke wird es genauso genutzt wie für hochwertige Küchen oder Haushaltsgeräte und auch anspruchsvolle Schalter.


Aluminium Hellgold

Mit der hellgolden schimmernden Farbe fügt sich die neue Rahmenvariante Gira Esprit Aluminium Hellgold ideal in klassisch-luxuriöse Wohnambiente ein. Aber auch einfach auf der weißen Wand ist sie ein reizvoller Blickfang. Die dezent sichtbare Schliffstruktur des Aluminium-Rahmens unterstreicht die hochwertige Optik.

Aluminium

In den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde Aluminium zum Werkstoff der Moderne – und trat somit seinen Siegeszug in die Architektur an. Mit seiner zeitlosen Eleganz und Widerstandsfähigkeit prägt es bis heute das Design unserer Umgebung – von Alltagsgegenständen über Möbel-Klassikern bis hin zu Wolkenkratzern. Der matt geschliffene und eloxierte Aluminium-Rahmen des Schalterprogramms Esprit ist ein gutes Beispiel für die zeitlose Eleganz dieses Materials. Die dezent sichtbare Schliffstruktur des Rahmens sorgt für eine individuelle, authentische Optik. Kombiniert mit z.B. anthrazitfarbenen Einsätzen, entfalten sie auf leicht angegrauten Wänden oder nacktem Beton eine enorme Wirkung.

Aluminium Braun

Klare Form und warmer Farbton – das ergänzt sich stimmig bei Gira Esprit Aluminium Braun. Der klassische braune Farbton ist von zeitloser Eleganz. Die matt geschliffene und eloxierte Oberfläche zeichnet sich durch ein dezentes Schimmern aus, das die hochwertige Optik unterstreicht. Das Eloxieren schützt und färbt das Aluminium durch eine künstliche Oxidschicht. Die natürliche Schliffstruktur des Materials bleibt dabei erhalten. So überzeugt an diesem Rahmen auch jederzeit die Haptik. Das rundet den Gesamteindruck bei jeder Berührung ab. Der Rahmen wirkt in dieser Variante schlicht und edel und passt zum modernen Einrichtungsstil.

Aluminium Schwarz

Moderne Farbkonzepte setzen mit dunklen Farben gekonnt Akzente. Der Rahmen aus geschliffenem, eloxiertem Aluminium in Schwarz fügt sich in diese Konzepte perfekt ein. Das Eloxieren schützt und färbt das Aluminium durch eine künstliche Oxidschicht. Die natürliche Schliffstruktur des Materials bleibt dabei erhalten. Die Haptik der Oberfläche wird dem hochwertigen Erscheinungsbild gerecht. Kombiniert mit z.B. weißen Einsätzen, ergibt sich ein reizvolles Wechselspiel aus vordergründiger Moderne mit klassischem Hintergrund.

Bronze (PVD)

Eyecatcher sein und doch nicht aufdringlich wirken, das gelingt dem neuen Gira Esprit Farbton Bronze hervorragend. Edel und warm zugleich lässt er sich vielseitig kombinieren. Schwarz und weiß sind die klassischen Begleiter. Dunkle Holztöne oder dunkler Naturstein bringen die hochwertige Optik von Bronze ebenso gut zur Geltung wie ein puristischer Einrichtungsstil oder im Gegensatz dazu stilvolle opulente Einrichtungskonzepte.


Gira Esprit Metall


Abmessungen

Rahmen 1fach
H 95 x B 95 x T 9,85 mm
Rahmen 2fach
H 166 x B 95 x T 9,85 mm
Rahmen 3fach
H 236,8 x B 95 x T 9,85 mm
Rahmen 4fach
H 308 x B 95 x T 9,85 mm

Design/Auszeichnungen

Konzept/Design:
Gira Phoenix Design, Stuttgart Gira Designteam, Radevormwald
Auszeichnungen:
red dot award 2001 Design Zentrum NRW red dot award 2011 Design Zentrum NRW

Download

Montageanleitungen

Abdeckrahmen

Montage- und Pflegeanleitung.

PDF, 600,3 KB

Download


Bohrschablone für Aufputz-Gehäuse Gira Studio

Markierungen für Bohrlöcher.

Bestell-Nr 0211 130, 0211 135, 0061 053, 0061 055

PDF, 111,7 KB

Download

Produktinformation

Gira E2

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 330,0 KB

Download


Gira E3

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 188,3 KB

Download


Gira Esprit

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 707,1 KB

Download


Gira Event

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 657,1 KB

Download


Gira Studio

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 220,8 KB

Download


Gira TX44

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 194,8 KB

Download


Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 327,2 KB

Download


Gira Flächenschalter

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 359,8 KB

Download


Gira E1

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 214,1 KB

Download

Zertifikate

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453,8 KB

Download

Zum Anfang Download