Schalterprogramme

Das Gira Design-System umfasst 12 Schalterprogramme mit über 300 Funktionen. Über 90 Rahmenvarianten und verschiedene Einsätze in unterschiedlichen Farben und Materialien stehen zur Auswahl. Rahmen, Schalter und Einsätze können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, um neue Funktionen hinzuzufügen oder ästhetische Akzente zu setzen. So lassen sich die Gira Produkte passend zu jeder Einrichtung zusammenstellen. Die Gira Schalterprogramme sind mehrfach mit international renommierten Designpreisen ausgezeichnet worden.


Gira System 55 Funktionen

Gira System 55 – Das modulare System mit über 300 Funktionen

Das Gira System 55 kombiniert eine große Auswahl an Funktionen der modernen Gebäudetechnik mit einer breiten Vielfalt an Design-Varianten. Der Schlüssel dazu: Ein Quadrat von 55 × 55 mm als Grundmaß. Dieses einheitliche Maß für Funktionsmodule und passende Rahmen vereinfacht die Planung, Logistik und Installation von Schaltern und anderen Funktionen der Gebäudetechnik.

Mehr Informationen über das System 55


Übersicht Schalterprogramm

Gira E1

Das neue Schalterprogramm Gira E1 wird in nahezu jedem Ambiente zum stilprägenden Highlight - reduziert und selbstverständlich im Design, aber durch weiche Konturen dennoch ausdrucksvoll.

Zum Schalterprogramm Gira E1

E2

Das Schalterprogramm Gira E2 kombiniert streng reduziertes Design mit funktionalem Material und intelligenter Technik. Es ist in sieben Farben und zusätzlich zum normalen Einbau in einer flachen und einer Aufputzvariante erhältlich.

Zum Schalterprogramm Gira E2

E3

Das Schalterprogramm Gira E3 vereint eine runde Formensprache mit seiden­matten und glänzenden Oberflächen in neun dezenten Farbtönen. Aus der Kombination von Trägerrahmen und Einsätzen in den Farben Anthrazit oder Reinweiß glänzend und den farbigen Deckrahmen ergeben sich vielfältige Designvarianten.

Zum Schalterprogramm Gira E3

Esprit

Das Schalterprogramm Gira Esprit bietet eine außergewöhnliche Materialvielfalt. Die klare Form der Rahmen verbindet sich mit ausgewählten Oberflächen aus Linoleum-Multiplex, Glas oder verschiedenen Metall-Varianten.

Zum Schalterprogramm Gira Esprit

Gira Lichtschalter in der Designlinie Studio Glas Schwarz

Studio

Rund und eckig, schwarz und weiß: Das neue Schalterprogramm Gira Studio aus hochwertigem Glas setzt auf Kontraste. Als Aufputz-Variante im trendigen Design-Interieur oder als Unterputz-Variante im gehobenen Wohnraum. Kombiniert mit den Einsätzen aus dem Gira System 55 lassen sich mit Gira Studio viele moderne Designs und zukunftssichere Installationen realisieren.

Zum Schalterprogramm Gira Studio

Standard 55

Gira Standard 55 bietet Qualität mit einem breiten Angebot für die Basisinstallation. Es umfasst mehr als 300 Funktionen für eine komfortable, sichere und wirtschaftliche Elektroinstallation in drei verschiedenen Farben.

Zum Schalterprogramm Gira Standard 55

Gira Event Schalterprogramm

Event

Farbvielfalt und eine einzigartig gerundete Rahmenform sind die prägnanten Merkmale des Schalterprogramms Gira Event. 

Zum Schalterprogramm Gira Event

Flächenschalter

Der Gira Flächenschalter kombiniert schlichte und zeitlose Eleganz mit exponierter Größe. Er bietet zahlreiche Funktionen für den Wohnkomfort – vom Gira Unterputz-Radio RDS über Wohnungsstationen aus dem Gira Türkommunikationssystem bis zu Funktionen für das KNX System und das Funksystem.

Zum Schalterprogramm Gira Flächenschalter

TX_44

Gira TX_44 ist das perfekte Schalterprogramm für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen, findet aber genauso in der Innenraumgestaltung seinen Platz.

Zum Schalterprogramm Gira TX_44

Wassergeschützt Aufputz

Gira Wassergeschützt Aufputz ist ein besonders robustes Schalterprogramm. Es ist geeignet für die Installation in Feuchträumen und überall dort, wo besondere Beanspruchung herrscht. So bietet es sich an für den Einsatz in Kellern, Garagen, Werkstätten und in der Fertigung und natürlich auch für den Außenbereich.

Zum Gira Schalterprogramm Wassergeschützt Aufputz

Aufputz

Das Gira Aufputz Programm ist eine saubere Lösung für Trockenräume, in denen Wände nicht aufgestemmt werden können oder sollen. Die Installation erfolgt auf der Wand durch einfache Clips-Montage.

Zum Schalterprogramm Gira Aufputz

Wassergeschützt Unterputz

Sämtliche Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel aus den Gira Schalterprogrammen Standard 55, E2 und dem Gira Flächenschalter sind mithilfe spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP 44 installierbar.

Zum Schalterprogramm Wassergeschützt Unterputz


Gira Designkonfigurator: Lichtschalter selber gestalten

Gira Designkonfigurator

Mit dem Gira Designkonfigurator lassen sich die vielfältigen Rahmenvarianten der Gira Schalterprogramme ganz nach Wunsch mit ausgewählten Funktionen in unterschiedlichen Farben und Materialien aus dem Gira Sortiment kombinieren. 

Gira Designkonfigurator im Browser öffnen


Gira Schalterprogramme Broschüre

Infomaterial bestellen

Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus.

Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Adresse.

Ihre Bestellung enhält Artitel für die die maximal erlaubte Anzahl überschritten und korrigiert wurde. Bitte überprüfen Sie Ihre Bestellung.

Adresse

Datenschutz

Alle Angaben auf dieser Seite werden vertraulich behandelt. Ihre Angaben werden zur Übersendung von Produktinformationen der Gira Giersiepen GmbH & Co KG gespeichert und verarbeitet.

Es ist leider ein Fehler aufgetreten.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Ihr Auftrag wird umgehend bearbeitet.
Ihre Bearbeitungsnummer lautet:

Downloads

Montageanleitungen

Rahmen

Montage- und Pflegeanleitung.

PDF, 824,3 KB

Download


Bohrschablone für Aufputz-Gehäuse Gira Studio

Markierungen für Bohrlöcher.

Bestell-Nr 0211 130, 0211 135, 0061 053, 0061 055

PDF, 111,7 KB

Download

Produktinformation

Gira E2

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 330,0 KB

Download


Gira E3

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 188,3 KB

Download


Gira Esprit

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 707,1 KB

Download


Gira Event

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 657,1 KB

Download


Gira Studio

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 220,8 KB

Download


Gira TX44

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 194,8 KB

Download


Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 327,2 KB

Download


Gira Flächenschalter

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 359,8 KB

Download


Gira E1

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr -

PDF, 214,1 KB

Download

Broschüren

Gira Schalterdesign & Funktion

Gira Schalterprogramme, System 55 und Funktionsvielfalt

Bestell-Nr 18125 10

PDF, 3,5 MB

Download

Zertifikate

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453,8 KB

Download

System 55 Gira E1 Gira E2 Gira E3 Gira Esprit Gira Studio Gira Standard 55 Gira Event Gira Flächenschalter Gira TX_44 Gira Wassergeschützt AP Gira Aufputz Gira Wassergeschützt UP Designkonfigurator Broschüre Download