Gira USB-Spannungsversorgung A & C

Gira USB-Spannungsversorgung A & C

USB-Geräte leicht und effizient laden.

Gira setzt mit der hochwertigen und leistungsstarken Spannungsversorgung (3.000 mA) und ergänzendem USB C-Anschluss frühzeitig auf die Anforderungen neuester Standards. Für die neue Gira USB Stromversorgung ist kein Netzteil erforderlich, das entsprechenden USB-Ladekabel kann direkt mit der Station verbunden werden.

Noch ein Vorteil: die praktische USB-Spannungsversorgung ist für eine einheitliche Wandgestaltung mit allen Schalterprogrammen aus dem Gira System 55 kompatibel.

  • Zwei Steckerformate: USB Typ A und USB Typ C
  • Paralleles Laden von bis zu 2 Endgeräten möglich
  • Leistungsstarkes, sicheres und effizientes Laden mit 3.000 mA
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Kombinierbar mit den Schalterprogrammen aus dem Gira System 55
  • Einfache Unterputz-Installation
  • Flexible Lösung für internationale Märkte (USB Standard weltweit)
  • Einsätze verfügbar in Weiß und Schwarz
Gira USB-Spannungsversorgung A&C

Downloads

Gebrauchsanleitungen

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2349 00, 2359 00, 2369 00

PDF, 535,2 KB

Download

USB-Spannungsversorgung A & C Features Download