Gira FI-Schutzsteckdose 30mA

Sicherheit zum Nachrüsten

Fehlerströme stellen eine ernste, unsichtbare Gefahr dar, die für Menschen und Tiere tödlich sein kann. Sie entstehen durch schadhafte Kabel, defekte Elektrogeräte oder Feuchtigkeit. Bei Neubauten ist ein in die Installation integrierter Fehlerstromschutz vorgeschrieben. In älteren Gebäuden hingegen fehlt der Fehlerstromschutz häufig. Hier kommen Lösungen zur Nachrüstung zum Zug – vor allem dort, wo das Risiko besonders groß ist: im Bad, im Kinderzimmer, in der Küche und im Außenbereich. Die Gira FI-Schutzsteckdose bietet eine einfache und sichere Möglichkeit der Nachrüstung. Als Funktionseinsatz im Gira System 55 kann sie mit allen entsprechenden Abdeckrahmen der Gira Schalterprogramme kombiniert werden.

Features:

  • Mehr Sicherheit: Schutz von Mensch und Tier gegen Überströme
  • Einfach zu installieren: dank Krallen oder Schraubbefestigung
  • Kostensparend: Mit Ausgang für weitere geschützte SCHUKO-Steckdose

 

  • Einfach nachrüstbar: SCHUKO-Steckdose und FI-Schalter in einem Gerät
  • Attraktives Design: optimal angepasst an die Gira Einsätze

Download

Gebrauchsanleitungen

FI-Schutzsteckdose 30 mA, FI-Schutzschalter 30 mA

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2664 .., 2677 ..

PDF, 76,8 KB

Download

Zertifikate

FI-Schutzsteckdose 30 mA mit Shutter

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2677 005, 2677 01, 2677 015, 2677 03, 2677 26, 2677 27, 2677 28, 2677 30, 2677 39

PDF, 99,1 KB

Download

Zum Anfang Download