Gira Keyless In Fingerprint

Keyless In Fingerprint,
TX_44, Farbe Alu
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 22,72
Keyless In Fingerprint,
Esprit, Glas weiß/Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 56,57
Keyless In Fingerprint,
E2, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 9,24
Keyless In Fingerprint,
E2, Anthrazit
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 14,99

Der richtige Fingerabdruck zählt.

Gira Keyless In Fingerprint beruht auf einem biometrischen System und nutzt das wahrscheinlich älteste Merkmal zur Identifizierung: den Fingerabdruck. Dieser ist absolut einzigartig und das macht ihn, gepaart mit den neuesten Erkennungsverfahren der Biometrie, als Zugangs-Code unschlagbar. Gira arbeitet hier mit der Hochfrequenztechnologie, derzeit am Markt eines der sichersten Verfahren für den schlüssellosen Zugang ins Gebäude.


Hochfrequenztechnologie

Gira Keyless In Fingerprint bietet eine Zutrittskontrolle auf Basis der einmaligen biometrischen Merkmale des menschlichen Fingers. Das Gerät arbeitet mit einem neuartigen Fingerprintsensor. Mittels Hochfrequenztechnologie wertet dieser an dem aufgelegten Finger die Strukturen der untersten Hautschichten aus. Damit besitzt er eine hohe Manipulationssicherheit und funktioniert auch bei leicht verschmutzten oder verletzten Fingern oder bei der Änderung der Hautstruktur im Alter zuverlässig. Auch Abdrücke von Kindern ab sechs Jahren identifiziert Gira Keyless In Fingerprint. 


Anwendungsgebiete

Hauptanwendungen sind Türöffnungen im Innen- und Außenbereich für das Ein- bis Sechs-Familienhaus sowie in kleineren, gewerblich genutzten Gebäuden. Des Weiteren sind Garagentorsteuerungen, Drehkreuzansteuerungen, Schrankensteuerungen sowie die Ansteuerungen von motorischen Schließzylindern in Haustüren u.s.w. realisierbar.


Selbstlernendes System

Gira Keyless In Fingerprint ist ein selbstlernendes System und fügt nach und nach alle gesehenen Ausschnitte eines Fingers zu einem Gesamtbild zusammen. Erkannt werden auch schräg aufgelegte Finger bis maximal 15° Grad aus der Nullachse.


Lebenderkennung

Ein weiterer Vorteil: Gira Keyless In Fingerprint erkennt auf Grund des Hochfrequenzleitfähigkeitsverfahrens, ob ein Finger „lebendig“ ist. Damit lässt sich das Gerät auch von Silikonfingerabdrücken oder gar einem abgeschnittenen Finger nicht überlisten.


Erhöhte Sicherheit

Bei unberechtigter Entnahme des Fingerprint-Aufsatzes wird ein Warnton oder, in Verbindung mit dem Gira Türkommunikationssystem, eine Sabotageschaltung ausgelöst.


LED-Anzeige

Zur besseren Orientierung bei Nacht wird die Sensorfläche mit weißer LED gleichmäßig beleuchtet. Den jeweiligen Zustand bei der Programmierung und während der Bedienung signalisiert eine dreifarbige LED-Anzeige. Zusätzlich ertönt ein Quittiersummer. Dieser Summer kann auf Wunsch abgestellt werden.


Ergonomie

Die Auflagefläche für den Finger ist um rund 20° nach oben geneigt, damit aus stehender Haltung ein bequemer Winkel für den Lesevorgang gegeben ist.


Wechsler-Relais

Die zwei integrierten Wechsler-Relais können zwei verschiedenen Fingern zugeordnet werden. Es ist somit möglich, mit zwei Fingern unterschiedliche Schalthandlungen vorzunehmen, z.B. Zeigefinger zur Türöffnung und Daumen zur Schaltung des Außenlichtes.


Systemintegration

Gira Keyless-In-Produkte können in das Gira Türkommunikationssystem integriert werden. Außen wie innen fügen sich Fingerprint und Codetastatur in die Schalterprogramme ein und sind erhältlich für die Schalterprogramme aus dem System 55 und TX_44. Mit Hilfe einer Zwischenplatte 55 x 55 mm können die Keyless-In-Produkte auch in das neue Flächenschalter-Programm integriert werden.


Technische Daten

Schutzart:
IP 20 (TX_44 = IP 44)
Temperaturbereich:
-20 °C bis +70 °C
ESD-Festigkeit:
bis 15 kV
Relais:
Anzahl: 2 Kontakt: 1 Wechsler potenzialfrei Belastbarkeit: AC/DC 24 V / 1,6 A
Spannungsversorgung:
aus Spannungsversorgung für Türkommunikation: DC 24 V ±10 % aus Türkommunikationssystem: DC 26 V ± 2 V
Anschlüsse:
Verbindungskabel Türkommunikation: 1x Steckerleiste Relais: je 3 Schraubklemmen Zusatzversorgung: 2x Schraubklemmen
Einbautiefe:
33 mm

Download

Gebrauchsanleitungen

Fingerprint-Leseeinheit

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte bis Index I02)

Bestell-Nr 2617 ..

PDF, 283,2 KB

Download


Fingerprint-Leseeinheit

Bedienungshinweise für den Anwender (gültig für Geräte bis Index I02)

Bestell-Nr 2617 ..

PDF, 82,4 KB

Download


Fingerprint-Leseeinheit

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte ab Index I03)

Bestell-Nr 2617 ..

PDF, 789,5 KB

Download


Fingerprint-Leseeinheit

Bedienungshinweise für den Anwender (gültig für Geräte ab Index I03)

Bestell-Nr 2617 ..

PDF, 168,7 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download