Gira Jalousiesteuerung per KNX

Jalousiesteuerung KNX,
Esprit, Glas Weiß/Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 302,47
Jalousiesteuerung KNX,
Event, Farbe Alu/Anthrazit
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 250,93
Jalousiesteuerung KNX,
Flächenschalter, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 260,31

Gira Tastsensor 3 Komfort, Gira Esprit, Glas Weiß/Reinweiß

Ist das Gira KNX System installiert, lassen sich unterschiedliche Funktionen in einem Gerät zusammenlegen. Leuchten und Jalousiesteuerung. Oder die Lüftung mit der Jalousiesteuerung. Einfach durch Programmierung.

Bei nachträglichen Änderungen oder Erweiterungen wird nur umprogrammiert. Ohne großen Aufwand. Möglich beispielsweise mit einem Gira Tastsensor 3 oder einem Gira Tastsensor 4, der auf diese Funktionen hin programmiert wird.


Tastsensoren

Tastsensoren können mit unterschiedlichen Funktionen zum Steuern, Schalten und Dimmen belegt werden. Es lassen sich z.B. Lichtszenen speichern und abrufen, Leuchten schalten und dimmen oder Jalousien hoch und runterfahren. Ändern sich die Anforderungen, wird die Belegung der Tasten einfach umprogrammiert. Die Zahl der in einem Tastsensor speicherbaren Funktionen hängt ab von seiner Tastenanzahl. Für eine klare Zuordnung, was womit gesteuert wird, ist jede Taste beschriftbar.

Download

Gebrauchsanleitungen

Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach, Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-/6-fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5111 00, 5112 00, 5113 00, 5131 00, 5132 00, 5133 00, 5134 00, 5136 00

PDF, 1,2 MB

Download

Technische Dokumentation

Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 5111 00, 5112 00, 5113 00

PDF, 1,8 MB

Download

Produktdatenbank

Tastsensor 3 Basis 3fach

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5113 00

VD4, 340,2 KB

Download

Zertifikate

Pushbutton sensor 3 Basis, 3-gang for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5113 00

PDF, 281,7 KB

Download


Tastsensor 3 Basis für KNX, System 55

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5111 00, 5112 00, 5113 00

PDF, 83,4 KB

Download

Zum Anfang Download