Gira KNX DALI-Gateway

Gira REG DALI-Gateway

Das Gira KNX DALI-Gateway ist die Schnittstelle zwischen der KNX Installation und der DALI-Beleuchtungsanlage. Es ermöglicht das Schalten und Dimmen von bis zu 64 DALI-Teilnehmern in maximal 32 Gruppen über das KNX System.

Die DALI-Leuchtengruppen können durch Handbedienung am Gerät parallel zum KNX auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand ein- und ausgeschaltet oder gedimmt werden.


Produkteigenschaften

  • 16 Lichtszenen 
  • Zustand der DALI-Teilnehmer über KNX auslesbar, z.B. Helligkeit oder Leuchtenfehler 
  • Handbedienung der DALI-Gruppen möglich 
  • Zwangsführung 
  • Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert im Bus- und Handbetrieb
  • Zentrale Schaltfunktion 
  • Sperrfunktion für jede DALI-Gruppe 
  • Separate Ein- und Ausschaltverzögerung 
  • Treppenlichtschalter mit Vorwarnfunktion 
  • DALI Inbetriebnahme mit ETSPlug-In 
  • Kurzschlussschutz - Überspannungsschutz 
  • Überlastschutz 
  • Austausch eines einzelnen DALI-Teilnehmers während des Betriebs ohne Software möglich
  • Montage erfolgt auf einer Hutschiene nach DIN EN 60715 

Anwendungsbeispiel


Technische Daten

Abmessungen
REG mit 4 TE
Versorgung KNX/EIB
Spannung: 21 bis 32 V DC SELV Anschluss: Standard KNX/EIB Busanschlussklemme
Versorgung extern
110 bis 240 V AC +10 %/-15 %, 50/60 Hz
DALI
Spannung: typ. 16 V DC mit Überspannungsschutz; Strom: typ. 128 mA, max. 200 mA kurzzeitig, ausgelegt für max. 64
DALI-Teilnehmer
á 2 mA, mit Kurzschluss- und Überlastschutz
Übertragungsrate
1200 bit/s
Leitungstyp
Spezifiziert durch FELV, vorzugsweise 2 freie Adern einer NYM-Installationsleitung
Zum Anfang

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.